SPS-Engineering

Programmierung

Intuitiv und effizient

Profitieren Sie von innovativen Software-Lösungen – perfekt abgestimmt auf die Hardware von Phoenix Contact.

Zurück zu Software

Kategorien

Suchen in SPS-Engineering

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Setzen Sie bei der Programmierung Ihrer Automation auf innovative Software-Produkte von Phoenix Contact. Vom Treiber für OPC bis zur flexiblen Software-Plattform für Ihre kompletten Engineering-Aufgaben: Hier finden Sie die passende Programmier-Software für Ihre SPS.

Ihre Vorteile

  • Einfache Handhabung durch intuitiv bedienbare Programmieroberflächen und übersichtliche Strukturen
  • Schnelle Inbetriebnahme und Programmierung dank umfangreicher Standardbibliotheken
  • Applikationsbezogen erweiterbar mit passenden Funktionsbausteinen oder Funktions-Add-ins
  • Einfache Konfiguration von PROFINET-Netzwerken
  • Weltweit einheitliche Bedienung dank Programmierung nach IEC 61131

PLCnext Engineer – beschleunigen Sie Ihre Applikationsentwicklung

PLCnext Engineer vereint alle Engineering-Aufgaben in einer Oberfläche  

PLCnext Engineer vereint alle Engineering-Aufgaben in einer Oberfläche

Nehmen Sie Ihre PLCnext Control schneller in Betrieb. Die Software PLCnext Engineer vereint alle Aufgaben des Engineering-Systems in einer Plattform. Zusätzlich können Sie PLCnext Engineer individuell mit Funktions-Add-ins erweitern.

Für die Programmierung nach IEC 61131-3 steht mit dem neuen PLCnext Engineer eine flexible Engineering-Plattform zur Verfügung. Die Plattform vereint alle Engineering-Aufgaben in einem Tool und ermöglicht somit eine anwenderfreundliche Konfiguration, die Standard- und sichere Programmierung, eine webbasierte Visualisierung und die Diagnose des Gesamtsystems.

Die Software überzeugt durch ein ansprechendes Design und ein nutzeroptimiertes User-Interface.

PC Worx – die Programmier-Software für alle klassischen Steuerungen

PC Worx – die Programmier-Software von Phoenix Contact  

PC Worx – die Programmier-Software für klassische Steuerungen

PC Worx ist die durchgängige Programmier-Software für alle klassischen Steuerungen von Phoenix Contact. Sie vereint Programmierung nach IEC 61131, Feldbuskonfiguration für INTERBUS, PROFINET und Modbus sowie Anlagendiagnose in einer Software.

Das heißt für Sie: ein optimales Zusammenspiel von Hard- und Software. Je nach Anzahl der zu unterstützenden I/Os wählen Sie zwischen zwei Versionen: PC Worx Basic und PC Worx Pro.

Für den ersten Einstieg können Sie die Software als kostenfreie Express-Version für ausgewählte Inline- und Axioline-Controller verwenden.

OPC UA – die sichere Schnittstelle für eine Integration in das Anlagennetzwerk

OPC UA ist eine plattformunabhängige service-orientierte Architektur.  

OPC UA vereinfacht den Zugriff auf alle Informationen einer Steuerung

Koppeln Sie Ihre Automatisierungslösungen auch an weitere Systeme? Hier ist OPC UA der favorisierte internationale Standard für die Steuerungen von Phoenix Contact.

  • Einige der Steuerungen bieten einen integrierten OPC UA-Server. OPC UA-basierte Visualisierungen und andere Leitsysteme können Sie somit direkt mit der Steuerung verbinden.
  • Für die Steuerungen ohne eigenen OPC UA-Server koppeln Sie mit dem PC-basierten PC WORX UA SERVER bis zu 200 Steuerungen direkt an die Bedien- und Leitebene. Viele tausend Datenpunkte können schnell mit OPC UA-fähigen Clients ausgetauscht werden. Ein zertifikatsbasiertes Sicherheitskonzept schützt vor unberechtigtem Zugriff, Manipulation und Bedienfehlern.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Entdecke Engineering-Software

Automatisierungsaufgaben effizient und intuitiv umsetzen

PLCnext Technology

Viel mehr als nur eine Steuerung

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website