Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Beschriftungsmaterial für die industrielle Kennzeichnung

Beschriftungsmaterial für die industrielle Kennzeichnung

Unser Beschriftungsmaterial eignet sich für vielfältige Anwendungen im industriellen Umfeld von der Schaltschrankbeschriftung bis zur Außenanlage. Die Beständigkeit der beschrifteten Markierungsmaterialien, auch unter extremen Bedingungen, erfüllt dabei alle internationalen Normen und Standards. Zahlreiche Varianten ermöglichen die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln, Geräten und Anlagen.

Beschriftungsmaterial im Überblick Für jede Situation die passende Markierungslösung

Interaktive Image-Map: Clusterung der Beschriftungsmaterialien von Phoenix Contact
Beschriftete Markierungsmaterialien
Sie benötigen Markierungsmaterialien, die Sie ohne Beschriftungsaufwand direkt in Ihrer Anwendung montieren können? Dann bestellen Sie doch einfach unsere beschrifteten und gebrauchsfertigen Materialien. Hierzu gehören z. B. Etiketten für die Anlagenkennzeichnung, Marker und Zackband für die Klemmenkennzeichnung sowie Kennzeichnungshülsen für Leiter und Kabel.
Zu den beschrifteten Materialien
Beschriftete Markierungsmaterialien
Unbeschriftete Markierungsmaterialien
Sie bevorzugen eine hohe Flexibilität und beschriften Markierungsmaterialien mit Ihren eigenen Kennzeichnungssystemen? In unserem Portfolio finden Sie zahlreiche unbeschriftete Materialien für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen. Wir bieten Lösungen für die Kennzeichnung durch flexiblen Thermotransferdruck, vielseitigen UV-Inkjet-Druck und eine widerstandsfähige Laserdirektbeschriftung.
Zu den unbeschrifteten Materialien
Unbeschriftete Markierungsmaterialien
Konfigurierbare Markierungsmaterialien
Sie benötigen ein Schild oder Etikett in einer bestimmten Größe bzw. Geometrie und sind in unserem Standardportfolio nicht fündig geworden? – Dann konfigurieren Sie Ihr Material doch einfach gemäß Ihren individuellen Anforderungen. Dazu wählen Sie ein Material aus und bestimmen die Menge der Marker, deren Abmaße, die Form sowie die Montageart. Daraufhin wird das Material maßgeschneidert für Sie erstellt. Die Beschriftung der Marker übernehmen Sie anschließend mit Ihren eigenen Markierungssystemen.
Zu den konfigurierbaren Materialien
Konfigurierbare Markierungsmaterialien
Individuell beschriftete Markierungsmaterialien
Sie haben keine eigenen Markierungssysteme oder nicht das richtige Gerät für Ihre Anforderungen, müssen Auftragsspitzen bewältigen oder Wartungsarbeiten überbrücken? – Kein Problem. Mit unserem webbasierten MARKING Configurator können Sie über 2.000 Markierungsmaterialien individuell nach Ihren Bedürfnissen beschriftet und gebrauchsfertig bestellen.
Mehr zum MARKING Configurator
Individuell beschriftete Markierungsmaterialien
Individuell beschriftete Kennzeichnungslösungen
MARKING Configurator

Einfache Konfiguration und Bestellung von individuell beschrifteten Markierungslösungen bereits ab Stückzahl eins. Wählen Sie aus über 2000 Materialien eine Kennzeichnungslösung, die zu Ihren Anforderungen passt.

Mehr zum MARKING Configurator
Person konfiguriert individuell beschriftete Kennzeichnungslösung

Neuheiten

MARKING Configurator auf PC-Monitor geöffnet

Individuelle Kennzeichnungslösungen

Direkt online konfigurieren und bestellen

Der MARKING Configurator bietet ein besonders hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bei der individuellen Beschriftung von Markierungsmaterialien. Der Bestellprozess ist einfach, transparent und vollständig digitalisiert gestaltet – und das bereits ab Stückzahl eins.

Hauptmerkmale

  • Onlinebasierter Konfigurator zur individuellen Erstellung von Kennzeichnungslösungen
  • Durchgängig digitalisierter und transparenter Bestellprozess
  • Über 2.000 Standardmaterialien sind individuell beschriftet erhältlich
  • Projektübersicht zur vereinfachten Nachbearbeitung und -bestellung

Ihre Vorteile

  • Standardmaterialien können individuell und fertig beschriftet bestellt werden 
  • Intuitive und effiziente Bearbeitungsfunktionen mit kontextsensitiver Menüstruktur
  • Fehlervermeidung durch Anzeige eines digitalen Abbilds der individuellen Markierung
  • Komfortables Abspeichern des Projekts zur einfachen Nachbestellung und Bearbeitung über "My Solutions"

Gekennzeichnete Klemmenleiste

Gekennzeichnete Klemmenleiste

Klemmenmarkierung

Zur schnellen und fehlerfreien Verdrahtung von Klemmenleisten ist eine großflächige und eindeutige Beschriftung der Klemmstellen unerlässlich. Sie erleichtert insbesondere die Inbetriebnahme und Wartung von Schaltschränken und Anlagen. Die Bestückung der Klemmenleisten erfolgt flexibel mit unterschiedlichen Klemmen, deren Geometrien voneinander abweichen können. Die entscheidenden Größen für die Klemmenmarkierungen sind das Rastermaß und die Schildchennut. Phoenix Contact bietet hier vielfältige Varianten an, die einen festen Sitz auf den Klemmen ermöglichen.

Materialien für die Leiter- und Kabelkennzeichnung

Materialien für die Leiter- und Kabelkennzeichnung

Leiter- und Kabelmarkierung

Eine normgerechte, dauerhafte Leiter- und Kabelmarkierung sichert den Qualitätsstandard. Dabei erfordern unterschiedliche Leiter- und Kabeldurchmesser eine genaue Abstimmung des passenden Beschriftungsmaterials. Entscheidend ist hierbei die Wahl der passenden Montageart. Eine Montage mit Kabelbindern gelingt unabhängig vom Leiter- oder Kabeldurchmesser und kann auch nach der Verdrahtung erfolgen. Eine nachträgliche Markierung ermöglichen außerdem Marker zum Aufclipsen oder Kleben. Die Kennzeichnung mit Markern zum Auffädeln findet hingegen vor der Verdrahtung statt.

Verschiedene Kennzeichnungsmaterialien auf Gerät angebracht

Kennzeichnung von Geräten

Gerätemarkierung

Im Schaltschrank, an Fertigungsanlagen, im Feld oder im Außenbereich: Gerätemarkierungen kommen überall zum Einsatz. Diese Vielfältigkeit erzeugt zahlreiche Anforderungen an die eingesetzten Markierungen, die nur durch spezialisierte Materialien und spezielle Klebstoffe erfüllt werden können. Für unebene Oberflächen empfehlen sich z. B. hochflexible PVC-Etiketten, die sich dem Untergrund optimal anpassen. Auf rauen und niederenergetischen Oberflächen haften hingegen nur Beschriftungsmaterialien mit speziellem, besonders starkem Klebstoff.

Verschiedene Warn-, Gebots- und Verbotsschilder für die Anlagenkennzeichnung

Warn-, Gebots- und Verbotsschilder für die Anlagenkennzeichnung

Anlagenmarkierung

Die umfassende und eindeutige Kennzeichnung von Anlagen gewährleistet nicht nur Sicherheit, sondern ist gesetzlich verpflichtend. Neben den Warnhinweisen, Verboten und Geboten weist die Kennzeichnung z. B. auf Not-Halt-Taster und Brandmeldeanlagen hin. Eine Kennzeichnung mit Gefahrstoffschildern entsprechend dem internationalen Standard sorgt für den notwendigen Schutz beim Umgang mit gefährlichen Substanzen. Weiterhin ermöglichen Rohrleitungsmarkierer die Indikation von Fluiden bzw. Gasen sowie deren Flussrichtung.

E-Paper
Industrielle Kennzeichnung

Unser gesamtes Portfolio auf einen Blick: Die Produktbroschüre beinhaltet umfassende Informationen sowie technische Daten zu Markierungssystemen und -materialien sowie Software und Services.

E-Paper öffnen
Markierungssysteme