Sicherheitsschaltgeräte

Sicherheitsschaltgeräte

Bewährte Sicherheit

Große Auswahl an Sicherheits- und Koppelrelais für zuverlässige Überwachung der funktionalen Sicherheit in Ihrer Maschine.

Zurück zu Funktionale Sicherheit

Kategorien

  • Sichere Koppelrelais
    Sichere Koppelrelais

    Relais mit zwangsgeführten Kontakten für die sichere Signalkopplung.

  • Sicherheitsrelais
    Sicherheitsrelais

    Sichere Relais für Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Lichtgitter oder Zweihandsteuerungen.

Suchen in Sicherheitsschaltgeräte

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Profitieren Sie von unserer Erfahrung mit Sicherheitstechnik. Wenn Sie in Ihrer Maschine eine geringe Anzahl an Sicherheitsfunktionen benötigen, dann sind unsere Sicherheitsschaltgeräte PSR die optimale Sicherheitslösung.

Ihre Vorteile

  • Große Auswahl an Schaltgeräten für unterschiedliche Sicherheitsfunktionen
  • Hohe Verfügbarkeit der Produkte dank bewährter Sicherheitstechnik
  • Schnelle Installation und Inbetriebnahme mit komfortabler Anschlusstechnik
  • Platzsparend dank schmaler Bauform
  • Sicherheitsschaltgeräte sind Teil des COMPLETE line-Systems

Sichere Koppelrelais für die Prozesstechnik

Sichere Koppelrelais PSRmini  

SIL-Koppelrelais für sicheres Einschalten und sicheres Ausschalten

Die Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten sind SIL-zertifiziert. Sie dienen der galvanischen Trennung und Leistungsverstärkung. Wählen Sie zwischen der hochkompakten Variante PSRmini und der marktüblichen Ausführung PSRclassic. Die Koppelrelais PSRmini sind mit 6 und 12 mm die schmalsten Koppelrelais am Markt. Das Produktportfolio bietet SIL-Koppelrelais für das sichere Einschalten (Fire-and-Gas) und für das sichere Ausschalten (Emergency Shut Down).

Sicherheitsrelais für zahlreiche Sicherheitsfunktionen

Sicherheitsrelais PSRmini  

Sicherheitsrelais für einfache Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt und Zweihandsteuerung

Die Sicherheitsrelais überwachen zuverlässig die funktionale Sicherheit in Ihrer Maschine oder Anlage. Beim Bedienen von Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Lichtgitter, Schutztüren oder Zweihandsteuerung können Sie zwischen dem bewährten Standardprogramm PSRclassic oder den hochkompakten PSRmini-Geräten, mit einer Baubreite von nur 6 mm und 12 mm wählen. Oder kombinieren Sie die Produktfamilien einfach so, wie es am besten in Ihre Anwendung passt.

Multifunktionale Sicherheitsrelais mit drei Funktionen in einem Gerät

Multifunktionale Sicherheitsrelais PSRmultifunction  

Multifunktionale Sicherheitsrelais in drei Anschlussvarianten: Schraube, Zugfeder und Push-in

Die multifunktionalen Sicherheitsrelais PSRmultifunction setzen drei Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Schutztür- oder Lichtgitterüberwachung in einem Gerät um. Die 22,5 mm-breiten Sicherheitsrelais bieten mit zwei lokalen und einem übergeordneten Sensorkreis eine schlanke Lösung für viele Standardapplikationen.

Drehzahl- und Stillstandswächter überwachen drehende Teile sicher

Drehzahl- und Stillstandswächter PSRmotion  

Drehzahl- und Stillstandswächter PSRmotion

Mit dem schmalen Stillstandswächter PSR-MM25 überwachen Sie den Stillstand einer gefahrbringenden Bewegung ohne zusätzliche Sensorik. So lässt sich z. B. eine Zuhalteeinrichtung ansteuern.

Mit dem Drehzahl- und Stillstandswächter PSR-MM30 überwachen Sie die Geschwindigkeit von drehenden Teilen in Anlagen und Maschinen. Wird eine vordefinierte Geschwindigkeit überschritten, schaltet das Gerät sicher ab.

Zwangsgeführte Koppelrelais für den universellen Einsatz

Zwangsgeführte Koppelrelais für den universellen Einsatz  

Zwangsgeführte Koppelrelais

Die zwangsgeführten Koppelrelais sind Basisgeräte für die einkanalige Ansteuerung. Setzen Sie die Koppelrelais zur galvanischen Trennung, Leistungsverstärkung und Kontaktvervielfältigung ein.

Wie alle PSR-Sicherheitsschaltgeräte sind die Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 50205 ausgerüstet. Somit können Sie mit den Koppelrelais eine sichere Diagnose über einen zwangsgeführten Öffnerkontakt durchführen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Facebook

Funktionale Sicherheit auf Facebook

Folgen Sie uns: aktuelle Infos zu Normen, Produkten, Veranstaltungen, Applikationen, unseren Experten und vieles mehr.

Zur Facebook-Seite

Die Stars für Ihren Schaltschrank

Entdecken Sie clevere Schaltgeräte für jede Anwendung.

Schaltgeräteprogramm von Phoenix Contact
Weitere Informationen

News

Alle News