Produktübersicht MACX Analog: Sichere Trennverstärker Typ Signal- richtung Produktbeschreibung Funktionale Sicherheit Art.-Nr. h c a n L I S 8 0 5 1 6 C E I 1 - 9 4 8 3 1 O S I ß ä m e g L P N E h c a n i x E 1 1 - 9 7 0 0 6 C E I i x E e n h O MACX MCR(-EX)-RTD-I 1) Temp IN Temperaturmessumformer, Widerstandsthermometer MACX MCR(-EX)-TC-I 1) MACX MCR(-EX)-T-UI-UP 1) Temp IN Temp IN MACX MCR(-EX)-T-UIREL-UP 1) Temp IN Temperaturmessumformer, Thermoelement Temperaturmessumformer, universell, mit analogem Ausgang und 1 Grenzwertrelais, mit Weitbereichsversorgung Temperaturmessumformer, universell, mit analogem Ausgang und 3 Grenzwertrelais, mit Weitbereichsversorgung MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-I MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP MACX MCR-EX-AP-2SD-25-35-LP MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-IR MINI Analog Pro Ex i MINI MCR-EX-SD-16-50-LP MINI MCR-EX-SD-20-25-LP MINI MCR-EX-SD-21-48-LP MINI MCR-EX-SD-23-38-LP MINI MCR-EX-SD-21-48-LFD MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD MINI MCR-EX-SD-16-50-LFD MINI MCR-EX-SD-23-38-LFD MINI MCR-EX-NAM-T MINI MCR-EX-NAM-2T MINI MCR-EX-NAM-RO MINI MCR-EX-RPSS-I-I MINI MCR-EX-IDS-I-I AI DI AO DO AI DO DO DO DO DO DO DO DO DI DI DI AI AO Speise- und Eingangstrennverstärker, speist 2- oder 3-Leiter Messumformer Relaismodul zur eigensicheren Ansteuerung von Ex i-Feldstromkreisen Ausgangstrennübertrager, loop-powered Ventilsteuerbaustein, zweikanalig, Strombegrenzung 35 mA, schleifengespeist Speise- und Eingangstrennverstärker mit 2 Grenzwertrelais, speist 2- oder 3-Leiter Messumformer Ventilsteuerbaustein, Strombegrenzung 50 mA, schleifengespeist Ventilsteuerbaustein, Strombegrenzung 25 mA, schleifengespeist Ventilsteuerbaustein, Strombegrenzung 48 mA, schleifengespeist Ventilsteuerbaustein, Strombegrenzung 38 mA, schleifengespeist Ventilsteuerbaustein, Strombegrenzung 48 mA, Leitungsfehlererkennung Ventilsteuerbaustein, Strombegrenzung 25 mA, Leitungsfehlererkennung Ventilsteuerbaustein, Strombegrenzung 50 mA, Leitungsfehlererkennung Ventilsteuerbaustein, Strombegrenzung 38 mA, Leitungsfehlererkennung NAMUR-Trennschaltverstärker mit Transistorausgang NAMUR-Trennschaltverstärker, Signalverdoppler mit Transistorausgang NAMUR-Trennschaltverstärker mit Solid-State-Relaisausgang Speisetrennverstärker Ausgangstrennverstärker 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 MINI MCR-EX-T-I Temp IN Temperaturmessumformer, universell, mit analogem Ausgang 2 (SC3) – – d d – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1050252 1050201 1050233 1050228 2924689 2811860 2924799 2811828 1291191 1292331 1291963 1291176 1290774 1157869 1157867 2908810 1277111 1175877 1175891 1175902 1277116 2908807 1157852 1157862 2908803 2908805 2908813 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Die Artikelnummern beziehen sich auf die Push-in-Varianten ohne Vorkonfiguration. 1) Weitere Varianten der Produktfamilie MACX Analog finden Sie auf unserer Webseite oder im Selection Guide „Signalaufbereitung und Explosionsschutz“. 46 Phoenix Contact