Energieübertragung und Energieverteilung

Energieübertragung und Energieverteilung

Branchenspezifische Bibliothek

Einfache Inbetriebnahme z. B. in intelligenten Ortsnetzstationen oder virtuellen Kraftwerken.

Zurück zu Funktionsbausteine

Kategorien

Suchen in Energieübertragung und Energieverteilung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Bibliothek Powerworx enthält Funktionsbausteine für gängige Messgeräte, mit denen Daten im Nieder- und Mittelspannungsnetz erfasst und an die Leitzentrale übermittelt werden. Eine herstellerunabhängige Kommunikation und standardisierte Protokolle sorgen für eine sichere Datenübertragung.

Ihre Vorteile

  • Zeitsparende Inbetriebnahme durch vorprogrammierte, branchenspezifische Funktionsbaustein-Bibliothek
  • Minimierte Engineering-Kosten und schnelle Inbetriebnahme durch anwenderdefinierte Datenstrukturen
  • Offene und herstellerunabhängige Kommunikation dank leichter Integration definierter Messgeräte
  • Informationen über den Netzzustand einfach erfassen durch Implementierung der Monitoring-Lösung mit Funktionsbausteinen

Was Powerworx bietet

Die Funktionsbausteine der ​Powerworx-Bibliothek​ ermöglichen eine einfache Integration gängiger Messgeräte von Herstellern wie ​Horstmann​, ​Kries​ und ​Janitzer​. Für die modulare ​Messklemme​ von Phoenix Contact sind ebenfalls Funktionsbausteine enthalten.

Über die Steuerung werden Strom- und ​Spannungsmesswerte​, Ereignisse, Ausgänge und Einstellungen der eingesetzten Messgeräte direkt ausgelesen und ausgewertet. Die Messwerte und Ereignisse werden an das Leitsystem übertragen. Vor Ort können Sie die Ergebnisse über das Monitoring der ​Online-Messwerte​ ​einsehen. So reagieren Sie flexibel und schnell auf den aktuellen ​Netzzustand​.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen