Stromversorgungen für die Gebäudeautomation

Stromversorgungen für die Gebäudeautomation

Flach und effizient

Die Stromversorgungen STEP POWER sind optimal auf die Bedürfnisse der modernen Gebäudeautomation abgestimmt – in der Industrie und in privaten Haushalten.

Zurück zu Stromversorgungen

Kategorien

  • Produktliste STEP POWER
    STEP POWER

    STEP POWER ist flach gebaut und maximal energieeffizient – damit bestens geeignet für die Gebäudeautomation.

Suchen in Stromversorgungen für Gebäudeautomation

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Setzen Sie STEP POWER in Ihrer Gebäudeautomation ein: Speziell dafür wurde die Stromversorgungsfamilie von Phoenix Contact entwickelt. Die geringen Leerlaufverluste und der hohe Wirkungsgrad sorgen für maximale Energieeffizienz.

Ihre Vorteile

  • Energieeinsparung durch höchste Effizienz im Leerlauf- und Teillastbetrieb (Efficiency Level VI)
  • Platzeinsparung im Schaltschrank durch schmale Bauform mit gleichzeitiger Leistungserhöhung (bis zu 100 %)
  • Haushaltszulassung (EN 60335) ermöglicht den Einsatz in haushaltsnahen Anwendungen
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch werkzeuglose Push-in-Anschlusstechnik im 45°-Winkel mit doppelten Anschlusspunkten
  • Flexible Montage: Aufrasten auf Tragschiene oder Anschrauben auf ebenen Flächen

Haushaltszulassungen

STEP POWER-Stromversorgungen sind DIN EN 60335-1 zertifiziert  

STEP POWER-Stromversorgungen sind DIN EN 60335-1 zertifiziert

Zusätzlich zu den Standard-Industriezulassungen sind die STEP POWER-Stromversorgungen erstmalig durch die DIN EN 60335-1 für den Hausgebrauch zertifiziert. Sie erfüllen höchste Anforderungen für die Sicherheit elektrischer Geräte und sind die ideale Lösung für haushaltsnahe Anwendungen.

Sichere Versorgung der Ladesäule

STEP POWER für die Elektromobilität  

STEP POWER für die Elektromobilität

Mit der Stromversorgung STEP POWER sind Sie optimal für die Elektromobilität vorbereitet.

Sie versorgt den Ladecontroller für Ihre Ladesäule sicher und zuverlässig. Denn STEP POWER ist funktional und vor allem in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nach der Ladesäulennorm EN 61851-21-2 entwickelt und geprüft. 

Energie sparen im Gebäude

Stromversorgung STEP POWER im Einsatz  

Stromversorgungen STEP POWER sind maximal energieeffizient

Die Stromversorgung STEP POWER sorgt durch geringe Leerlaufverluste (0,1 W bzw. 0,21 W) und einen hohen Wirkungsgrad für optimale Energieeffizienz im Gebäude. Aufgrund des hohen Wirkungsgrads setzen STEP POWER-Stromversorgungen weniger elektrische Energie in unerwünschte Wärmeenergie um. Das spart nicht nur Energie, sondern wirkt sich auch lebensverlängernd auf alle Komponenten im Schaltschrank aus.

Optimierte Leistungsklassen

Optimierte Leistungsklassen  

Optimierte Leistungsklassen

Die STEP POWER-Stromversorgungen bieten pro Teilungseinheit eine verbesserte Leistungsklasse. Das bedeutet mehr Platz im Schaltschrank bei erhöhter Leistungsfähigkeit. Durch die spezielle flache und schmale Bauform, standardisiert durch DIN 43880, eignen sich die STEP POWER Stromversorgungen insbesondere für den Einsatz in Installationsverteilern.

Flexibel montieren

Anschrauben ohne zusätzlichen Montagematerial  

Montage auf ebene Fläche

Die STEP POWER Stromversorgungen sind flexibel zu montieren: Sie lassen sich entweder auf die Tragschiene aufrasten oder auf ebenen Flächen anschrauben.
Bei der Montage auf ebene Untergründe machen im Gehäuse integrierte Fußriegel zusätzliches Material überflüssig.

Push-In Anschlusstechnik

STEP POWER mit maximaler  Energieeffizienz  

Push-In Anschlusstechnik

Die neuen STEP POWER-Stromversorgungen ermöglichen erstmalig die werkzeuglose Push-in-Anschlusstechnik. Bei identischem Bauraum bietet die Anschlussklemme außerdem die doppelte Menge an Anschlusspunkten zum einfachen Verteilen und Durchschleifen der Potenziale.

Der 45 Grad Winkel dient der ergonomischen Verdrahtung bei der Installation.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

QUINT POWER-Stromversorgung individuell einstellen

Service

STEP POWER

Stromversorgungen für die Gebäudeautomation

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm:path:/dede/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_P-22-03/fe33ddbe-218c-4e46-97b4-6f12d82de835