WLAN-Client, Soft Access Point, Wi-Fi 6, mit internen Antennen (MIMO) zur Einlochmontage, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlussdaten: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: für LAN, http/https, CLI, REST-API
Industrial Wireless: von IWLAN über Wireless IO bis LoRaWAN
Industrial Wireless ermöglicht sichere und zuverlässige Funkverbindungen für industrielle Anwendungen. Nutzen Sie je nach Anforderung IWLAN oder Bluetooth für Echtzeitkommunikation, NearFi für Anwendungen im Nahfeldbereich oder LoRaWAN und Trusted Wireless für große Distanzen. Unsere Wireless-Lösungen umfassen Access Points und Clients sowie passende Antennen und Kabel.
WLAN-Client, Soft Access Point, Wi-Fi 6, mit 2 externen Antennenanschlüssen (RSMA-F), IP20, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlussdaten: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: für LAN, http/https, CLI, REST-API
NearFi-Base, kontaktloser Energie- und Echtzeit-Ethernet-Koppler, 50 W (US), 100 MBit/s, Reichweite ≤10 mm, M12-Push-Pull, IP65, kombinierbar mit NEARFI 2200 R. Optional: 100 W (US) in Verbindung mit NEARFI 200 oder 2 x 50 W (US+UA) mit NEARFI 300
NearFi-Remote, kontaktloser Energie- und Echtzeit-Ethernet-Koppler, 50 W (US), 100 MBit/s, Reichweite ≤10 mm, M12-Push-Pull, IP65, kombinierbar mit NEARFI 2200 B. Optional: 100 W (US) in Verbindung mit NEARFI 200 oder 2 x 50 W (US+UA) mit NEARFI 300
NearFi-Base, kontaktloser Echtzeit-Ethernet-Koppler, 100 MBit/s, Reichweite ≤100 mm, M12-Push-Pull, IP65, kombinierbar mit NEARFI 2000 R
WLAN-Client, Soft Access Point, Wi-Fi 6, für USA und Kanada, mit internen Antennen zur Einlochmontage, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n,ac, ax, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlussdaten: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: für LAN, http/https, CLI, REST-API
NearFi-Remote, kontaktloser Echtzeit-Ethernet-Koppler, 100 MBit/s, Reichweite ≤100 mm, M12-Push-Pull, IP65, kombinierbar mit NEARFI 2000 B
SMS-Relais und Meldemodul, Europa-Version, analoge und digitale Werte über Mobilfunknetz überwachen, Relaisausgänge aus der Ferne schalten, Kommunikation über SMS oder Mobilfunk-Datenverbindung (E-Mail-Versand, App), Versorgungsspannung 10 V ... 60 V DC
WLAN-Client, Soft Access Point, Wi-Fi 6, für USA und Kanada, mit 2 externen Antennenanschlüssen (RSMA-F), IP20, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlussdaten: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: für LAN, http/https, CLI, REST-API
Zhaga-Book-18 kompatibles Steuergerät für Straßenleuchten über LoRaWAN®, VPE: 48 Stück, Spannungsversorgung und DALI-2 Kommunikation über Zhaga kompatible Sockel, Ansteuerung DALI-2 kompatibler EVGs
Die passende Funktechnologie für Ihre Anwendung
In der Praxis haben sich verschiedene Funktechnologien für unterschiedliche Einsatzgebiete bewährt. Phoenix Contact bietet Ihnen industrietaugliche Drahtloslösungen, passend für Ihre Applikationen.
- NearFi: Zur kontaktlosen Energie- und Echtzeit-Ethernet-Datenübertragung im Nahfeldbereich
- WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet für leistungsfähige und industrietaugliche Ethernet-Netzwerke
- Bluetooth: Wireless Ethernet und Wireless I/O zur Übertragung von Steuerungsdaten in der Fabrikautomation
- Trusted Wireless: Wireless I/O und Wireless Serial zur Signal- und Datenübertragung in ausgedehnten Anlagen
- LoRaWAN: Low Power Wide Area Network zum energieeffizienten Senden von Daten über lange Strecken
Neuheiten
Energie- und Datenübertragung im Nahfeldbereich
Eine kontaktlose Übertragung von Energie und Daten über einen Luftspalt ermöglicht nicht nur verschleiß- und wartungsfreie Verbindungen, sondern auch eine Weiterleitung durch Glaswände oder andere nichtleitende Medien.
Dadurch ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten wie z. B. bei Platz- und Bewegungseinschränkungen, Vibration, Staub und Schmutz, Rotation und häufigem Kontaktieren.
NearFi-Koppler zur kontaktlosen Energie- und Datenübertragung
NearFi-Koppler für kontaktlose Energie- und Echtzeit-Ethernetübertragung
Mit NearFi-Kopplern können Energie (bis 100 W) und Echtzeit-Ethernet-Daten (100 MBit/s, vollduplex) über einen Luftspalt von einigen Zentimetern übertragen werden. Zur Übertragung werden grundsätzlich immer zwei Geräte benötigt: ein Base- und ein Remote-Koppler. Die Koppler benötigen keine Konfiguration und sind so einfach einsetzbar wie eine Steckverbindung.
- Universell – protokollunabhängige und latenzfreie Ethernet-Echtzeitkommunikation
- Sichtbar – rundum gut erkennbare Diagnose durch LED-Ring am Gehäuse
- Robust – IP65-Gehäuse mit M12-Push-Pull-Schnellanschlusstechnik für den schnellen und einfachen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
IO-Link-Koppler für die kontaktlose IO-Link-Übertragung
IO-Link-Koppler für die kontaktlose IO-Link-Übertragung
Mit IO-Link-Kopplern werden Energie (18 W) und IO-Link-Daten über einen Luftspalt bis 7 mm übertragen. Die Geräte funktionieren einfach per Plug-and-Play. Base- und Remote-Koppler verbinden sich automatisch.
- Universell – neben Energie können auch IO-Link-Daten oder zwei digitale Signale übertragen werden
- Robust – IP68-Edelstahlgehäuse mit M12-Anschlüssen für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Kompakt – M30-Bauform für platzsparende Montage
IWLAN – Industrial Wireless LAN
Industrial Wireless LAN, kurz Industrial WLAN oder IWLAN, ermöglicht eine einfache Funkanbindung in PROFINET-, EtherNet/IP™- oder Modbus/TCP-Netzwerken und wird oft auch als Wireless Ethernet bezeichnet. IWLAN zeichnet sich dadurch aus, dass großflächige Netzwerke mit vielen Teilnehmern aufgebaut werden können. Eine besondere Stärke ist das Roaming, bei dem frei bewegliche Teilnehmer in einem großflächigen WLAN-Netzwerk ihre Funkverbindung automatisch zu dem Access Point mit dem jeweils besten Funksignal aufbauen.
IWLAN eignet sich somit optimal für Anwendungen wie z. B. fahrerlose Transportsysteme (FTS) und Lager-Shuttles, Elektrohängebahnen oder Bedienung von Maschinen und Anlagen per Tablet und Smartphone. Mithilfe von PROFIsafe werden dabei sogar sicherheitsrelevante Anwendungen über Funk gesteuert. Je nach Anwendung bietet Phoenix Contact verschiedene IWLAN-Produkte an.
WLAN-Funkmodule für die Industrie
WLAN 1000 und 2000 – die WLAN-Lösung für die Industrie
Die robusten Funkmodule WLAN 1000 (Client) und 2000 (Access Point) sind speziell für die Anforderungen der Industrie entwickelt worden. Wählen Sie die für Sie passende Bauform: WLAN 1100 und WLAN 2100 vereinen Antennen und Funkmodul in nur einem Gerät. Das Funkmodul wird durch Einlochmontage einfach auf Maschinen oder automatisierten Transportsystemen (AGVs) montiert. Die Funkmodule WLAN 1000 und WLAN 2000 verfügen über ein kompaktes IP20-Gehäuse mit externen Antennenanschlüssen. Sie wurden für Anwendungen entwickelt, die eine hohe Flexibilität bei der Auswahl und Positionierung der Antennen erfordern. Für beide Bauformen gilt:
- Hohe Sicherheit durch zwei virtuelle Access Points und IP-Filter
- Auf dem neuesten Stand mit Varianten für Wi-Fi 6
- Bester Empfang und hohe Zuverlässigkeit dank MIMO-Funktechnik
- Zuverlässiges, schnelles Roaming
- Konfiguration via Web, SNMP, REST-API oder CLI
- WLAN-Mesh für Automatisierungsnetzwerke (nur in 2000 und 2100-Varianten)
Industrial Bluetooth
Bluetooth ist vor allem aus dem Bereich Mobilfunk und Computerzubehör bekannt, hat sich aber auch im Bereich Maschinen- und Anlagenbau als Kommunikationslösung etabliert. Die Technologie ist extrem unempfindlich gegenüber Störungen im Frequenzband und ermöglicht einen zuverlässigen parallelen Betrieb zu weiteren Bluetooth- oder WLAN-Anwendungen. Daher lassen sich mit Bluetooth sehr zuverlässige Funkverbindungen realisieren, die u. a. für Safety-Kommunikation (PROFIsafe, SafetyBridge usw.) Voraussetzung sind. Bluetooth eignet sich besonders gut für kleine, statische Funknetzwerkanwendungen mit wenigen Teilnehmern (Punkt-zu-Punkt-Anwendung oder kleine Netzwerke mit maximal sieben Teilnehmern). Insgesamt ist Bluetooth hervorragend geeignet zur Übertragung von Ethernet- und PROFINET-Daten oder I/O-Signalen zu bewegten oder rotierenden Maschinenteilen.
Die robuste Ethernet-Funk-Bridge-EPA
Bluetooth EPA – Ethernet und PROFINET über Bluetooth
Der Ethernet-Port-Adapter EPA 2 verbindet drahtlos Ihre Ethernet-fähigen Automatisierungsmodule über Bluetooth mit dem Steuerungsnetzwerk, Safety inklusive. Der EPA 2 vereint ein zuverlässiges Funkmodul mit einer integrierten Antenne in einem kompakten und robusten IP65-Industriegehäuse, für einfach durchzuführende Integration in Ihre Anwendung.
- Transparent in industrielle Ethernet-Steuerungsnetzwerke wie PROFINET integrieren
- Einfache Konfiguration dank MODE-Button
- Für Safety-Kommunikation wie PROFIsafe oder SafetyBridge geeignet
- Low Emission Mode für geringe Störemissionen beim Verbindungsaufbau
- Black Channel Listing ermöglicht bis zu drei WLAN-Kanäle zu konfigurieren deren Frequenzbereiche nicht vom EPA-Modul genutzt werden.
Mit dem Wireless MUX übertragen Sie Ihre I/O-Signale zuverlässig zu schwer zugänglichen oder drehenden Stationen
Wireless-Multiplexer – I/O-Signale über Bluetooth übertragen
Den Wireless MUX setzen Sie ein, wo Sie I/O-Signale ohne Kabel übertragen möchten. Das System überträgt 16 digitale und 2 analoge Signale bidirektional, das heißt, Sie ersetzen damit ein 40-adriges Signalkabel.
- Einfache Inbetriebnahme, da keine Konfiguration oder Einstellungen erforderlich
- Hohe Kanalzahl im kompakten Gehäuse
- Schneller Verbindungsaufbau und Signalübertragung
- Reichweite bis zu 200 m mit Rundstrahlantennen, bis zu 400 m mit Richtantennen bei freier Sicht
- Aktuelle Bluetooth-4.0-Technologie
Trusted Wireless
Die proprietäre Funktechnologie Trusted Wireless wurde von Phoenix Contact speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Sie eignet sich insbesondere für die drahtlose Weiterleitung von Sensor- und Aktorinformationen sowie zur Übertragung geringer bis mittlerer Datenmengen in ausgedehnten Anlagen. Bei freier Sicht lassen sich Distanzen von mehreren hundert Metern bis hin zu mehreren Kilometern zwischen zwei Funkteilnehmern überbrücken.
Die Technologie wird im industriellen Funksystem Radioline von Phoenix Contact eingesetzt.
Radioline ist das Funkmodul für ausgedehnte Anlagen
Funksystem Radioline für I/O-Signale und serielle Daten
Radioline ist das Funksystem für ausgedehnte Anlagen. Das Besondere: Mit nur einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge einfach zu, ganz ohne Programmierung. Dank Trusted Wireless-Funktechnologie ist Radioline die beste Wahl für den zuverlässigen Einsatz in industrieller Umgebung.
- Hohe Zuverlässigkeit dank Trusted Wireless-Technologie
- Unterstützte Frequenzbänder: 868 MHz, 900 MHz und 2,4 GHz
- Reichweiten von bis zu 32 km durch einstellbare Datenrate
- Flexibel im Netzwerkaufbau: Radioline unterstützt sowohl Punkt-zu-Punkt-Verbindungen als auch komplexe Mesh-Netzwerke mit bis zu 250 Teilnehmern
- Geräte sparen: Mit nur einem Gerät übertragen Sie I/O-Signale oder serielle Daten dank integrierter RS-232/485-Schnittstelle
- Erweiterbar mit bis zu 32 I/O-Modulen dank Hutschienen-Busverbinder und Hot-Swap-Fähigkeit
Schaltgerätekombination für die Installation im Außenbereich
Um I/O-Signale oder serielle Daten schnell und einfach per Funk zu übertragen, kann die Radioline-Outdoor-Box direkt im Freien installiert werden. Wählen Sie die Funkmodule (alternativ 868, 900 oder 2.400 MHz) und die Art und Anzahl der I/O-Erweiterungsmodule direkt bei der Bestellung.
- Ideal geeignet für die Installation im Außenbereich dank robuster, spritzwasserfester und UV-beständiger IP66-Gehäuse für Temperaturen von -25 bis +55 °C
- Komplett vorverdrahteter Schaltkasten mit integriertem Netzteil, Überspannungsschutz, ausgewähltem Funkmodul und I/O-Erweiterungsmodulen für eine intuitive Inbetriebnahme und erleichterte Konfiguration
LoRaWAN
LoRaWAN ist eine Low Power Wide Area Network-Spezifikation (LPWAN) für drahtlose, batteriebetriebene Systeme in einem Funknetzwerk nach IEEE 802.15.4. Das Netzwerk ermöglicht den nahtlosen Datenaustausch zwischen Endgeräten (Nodes), Sensoren, Gateways und der IT-Infrastruktur über ein einheitliches Übertragungsprotokoll. Als erster offener Standard berücksichtigt LoRaWAN die Anforderungen von IoT-Anwendungen.
- Bidirektionale, verschlüsselte Kommunikation
- Verwendung des öffentlichen ISM-Bands (in Europa: 868 MHz)
- Niedriger Energieverbrauch von 100 nA bis 10 mA im Stand-by-Betrieb
- Sehr hohe Empfangsempfindlichkeit bis zu -140 dBm bei 20 dBm Sendeleistung
- Reichweite bis zu mehreren Kilometern möglich
Gateway zum Auf- und Ausbau eines LoRaWAN-Netzwerks
LoRaWAN-Gateway – die Basis für die ortsunabhängige Kommunikation im LoRaWAN-Netzwerk
Um ihr privates LoRaWAN-Netzwerk auf- oder auszubauen, steht Ihnen unser offenes LoRaWAN-Gateway zur Verfügung. Das Gateway arbeitet mit einem internen 4G/LTE-Modem, kann aber auch über Ethernet mit dem Internet verbunden werden. Basierend auf einem standardisierten Stack fungiert das LoRaWAN-Gateway als transparenter Medienkonverter zwischen LoRaWAN-Server und Endgerät. Die Informationen von mehreren hundert bis hin zu tausend Geräten werden von dem Gateway übermittelt, abhängig von der Last im Funknetz.
- Zum Auf- und Ausbau eines LoRaWAN-Netzwerks
- Frei parametrierbar für den Zugang zu LoRaWAN-Servern
- Geschützte Daten dank verschlüsselter und sicherer Übertragung
- Spannungsversorgung über Ethernet PoE+
- Internes 4G/LTE-Modem
- Outdoor-fähig dank hoher Schutzart in IP67
LoRaWAN-Steuergeräte für intelligentes Lichtmanagement
LoRaWAN-Steuergeräte – intelligente und drahtlose Vernetzung von Leuchten
Phoenix Contact bietet LoRaWAN-Steuergeräte (LCU) zur Verwaltung und Steuerung von Leuchten und LED-Treibern. Das Portfolio reicht von Geräten mit Sockeln zum einfachen Anschluss an Zhaga- und NEMA-Leuchtenköpfe bis hin zu Universalsteuergeräten, mit denen Sie Ihre Bestandsleuchten in ein LoRaWAN-Netz einbinden. Die Einbaugeräte für den klassischen Beleuchtungsschaltschrank ersetzen die Zeitschaltuhr oder das Rundsteuergerät und steuern so ganze Straßenzüge.
Das Portfolio bietet optional die Möglichkeit moderne LED-Treiber über das gängige Kommunikationsprotokoll DALI anzusteuern. Dadurch können die Steuergeräte herstellerunabhängig an mehreren LED-Treibern eingesetzt werden.
- Verbesserung der Energieeffizienz durch bedarfsorientierte Beleuchtung
- Lichtpunkte stets im Blick durch Fernparametrierung und -diagnose
- Bidirektionale, verschlüsselte Kommunikation zur Leuchte
- Kompatibel zu gängigen Schnittstellenstandards wie ZHAGA und NEMA
- Retrofit bestehender Beleuchtungsinfrastruktur durch einfache Erweiterung der Steuerungstechnik
LoRaWAN-basierte Straßenbeleuchtungslösung
Beleuchtungsstruktur zukunftssicher gestalten
Sie möchten einzelne Lichtpunkte in einem LoRaWAN-Netzwerk zusammenschließen und mit anderen Smart City-Anwendungen kombinieren? Nutzen Sie unsere LoRaWAN-Komponenten, um die Leuchten in ein intelligentes Lichtmanagementsystem zu integrieren.
Gemeinsam mit Ihnen konzipieren wir eine zukunftssichere Lösung, maßgeschneidert für Ihren Anwendungsfall basierend auf offenen Schnittstellen und IoT-Systemen.
Immer auf Empfang mit der richtigen Antennentechnik
Antennen und Zubehör
Jederzeit empfangsbereit: Phoenix Contact bietet ein breites Portfolio von Rundstrahlantennen für frei bewegliche Anwendungen und Richtantennen zur Überbrückung großer Distanzen. Für Funkteilnehmer, die sich entlang einer definierten Strecke bewegen, z. B. Elektrohängebahnen, stehen außerdem Leckwellenleiter zur Verfügung. Ergänzt wird das Portfolio mit der passenden Verkabelungstechnik, Montagezubehör wie Leitungen, Überspannungsschutz und Steckverbindern.
Die Leistung einer Funkanlage wird maßgeblich vom Antennensystem beeinflusst. Was Sie bei der Auswahl und Installation beachten müssen, erfahren Sie in unserem Flyer "10 Antennenregeln".
Wir unterstützen Sie bei der Planung von leistungsfähigen, ausfallsicheren Funksystemen
Professionelle Planung von Funknetzwerken
Gute Planung ist eine wichtige Voraussetzung für ein zuverlässiges und leistungsfähiges Funknetzwerk. Wir unterstützen Sie bei der Planung, Konfiguration und Inbetriebnahme Ihres Funknetzwerks ebenso wie bei Wartung und Support im Fehlerfall. Wollen Sie sich oder Ihre Mitarbeitenden fit machen für die Funktechnik? Wir bieten Ihnen individuell zugeschnittene Schulungen und Praxistrainings an.
Professionelle Funkausleuchtung
Um die Planung von Funknetzwerken auf Basis des Funksystems Radioline zu vereinfachen, bietet Phoenix Contact die kostenlose Simulation von Funknetzwerken mit bis zu zehn Stationen an. Nennen Sie uns die Koordinaten der zu vernetzenden Stationen, wir prüfen für Sie die Machbarkeit mithilfe einer Funknetzplanungs-Software oder durch Funkstreckentests vor Ort. Mithilfe der Simulation wird bestimmt, ob eine Funkverbindung funktioniert oder getestet werden muss. In der Simulation werden Höhendaten, Funk- und Oberflächeneigenschaften berücksichtigt. Sie erhalten einen ausführlichen Prüfbericht und eine Stückliste mit allen benötigten Komponenten.