LWL-basierte Datensteckverbinder

LWL-basierte Verkabelung für Datenraten bis 40 GBit/s

Schnelle und sichere Datenübertragung

Entscheiden Sie sich für hohe Datenraten, flexible Anschlusstechniken und zuverlässige Schutzkonzepte.

Zurück zu Datensteckverbinder

Kategorien

Suchen in LWL-basierte Datensteckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das breite Produktprogramm von Phoenix Contact bietet Ihnen die passende Anschlusstechnik für die LWL-Verkabelung. POF für kurze Übertragungsstrecken bis zu 75 m, PCF für mittlere Distanzen bis zu 500 m oder GOF für lange Übertragungsstrecken bis zu 50 km. Geräteanschlüsse, Patch-Panel, Kupplungen und Verteiler für Tragschienen runden das Programm ab.

Ihre Vorteile

  • Zukunftssichere Verkabelung dank Übertragungsraten bis 40 GBit/s
  • Breites Anwendungsspektrum dank unterschiedlicher Faserarten (POF, PCF, GOF)
  • Höchste Flexibilität durch vielfältige Bauformen
  • Hohe Sicherheit dank Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen

Verteiler für Tragschienen

Tragschienen-Verteiler und Spleißbox  

Verteiler für Tragschienen

Spleißboxen, modulare Rangierverteiler, Patch-Panels sowie Terminal-Outlets für die Wandmontage bieten effiziente Lösungen für die strukturierte LWL-Verkabelung. Bedienfreundliche Frontanschlüsse für SC-Duplex, LC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad und E-2000® gewährleisten eine langfristig sichere Echtzeitdatenübertragung.

  • Schutzart: IP20
  • Faserkategorien: OM1 – OM4 sowie OS2
  • Modulare und vorkonfektionierte Lösungen
  • Einsetzbarkeit für die 19-Zoll-Technik oder für die Tragschiene (nur Spleißbox)

Standardisierte Steckgesichter

Standardisierte Steckgesichter  

Standardisierte Steckgesichter

Realisieren Sie flexible, durchgängige Datenübertragungslösungen auf Basis eines umfassenden Programms an standardisierten Datensteckverbindern.

  • LWL-Datensteckverbinder der Serie M17 MPO
  • Kompakte LC-Duplex-Steckverbinder
  • Etablierte FSMA- und ST-Steckverbinder
  • SC-Duplex mit Push-Pull-Technologie
  • SC-RJ für POF, GOF und PCF

 

Umfangreiches Kabelprogramm

Hohe Anschlussvielfalt  

Hohe Anschlussvielfalt

Ob vorkonfektioniert oder Meterware mit offenem Leitungsende – Kabel und Anschlusssysteme von Phoenix Contact bieten Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche wie Industrieautomation, Rechenzentren oder Gebäudeverkabelung.

  • Polymer Optical Fiber (POF) bis maximal 100 MBit/s
  • Polymer Clad Fiber (PCF) bis maximal 1 Gbit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Multimode bis 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode bis 40 GBit/s

 

Gängige Protokolle

Gängige Protokolle  

Gängige Protokolle

Ob Maschinen- und Anlagenbau, Gebäudeautomatisierung oder Prozessautomation – mit LWL-basierter Datenverkabelung entscheiden Sie sich für eine flexible Verkabelungsart, die eine Vielzahl von Bussystemen unterstützt:

  • Ethernet, Ethernet/IP, EtherCAT®
  • PROFINET, Sercos®, INTERBUS
  • PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, Modbus

 

Zuverlässige Schutzkonzepte

Zuverlässige Schutzkonzepte  

Zuverlässige Schutzkonzepte

Spezielle Schirmkonzepte mit 360°-EMV-Schirmung garantieren eine hohe EMV- und ESD-Festigkeit der Datenverkabelung. Zusätzlich sind die Steckverbinder und Leitungen zuverlässig gegen raue Umgebungsbedingungen geschützt.

  • Schutz vor extremen Temperaturen
  • Schutz vor Flüssigkeiten
  • Schutz vor Vibrationen
  • Schutz vor UV-Licht

Werkzeuge für die Feldkonfektion

Feldkonfektion  

Feldkonfektion

Konfektionieren Sie LWL-Leitungen direkt im Feld. Die Konfektionierwerkzeuge von Phoenix Contact ermöglichen prozesssichere Verbindungen in kürzester Zeit.

  • Werkzeuge für alle Faserarten
  • Ohne Kleben oder Polieren
  • Werkzeugsets mit praktischem Zubehör

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Kabel und Leitungen

Service

Downloads


LWL-Werkzeug GOF

Einfache und zuverlässige Konfektionierung von Glasfasern.


LWL-Werkzeug POF

Einfache und zuverlässige Konfektionierung von Polymerfasern.

Alles für industrielle Netzwerke

Alles für industrielle Netzwerke

Erfahren Sie, was Sie bei der Planung, Implementierung und Absicherung Ihres modernen, industriellen Kommunikationsnetzwerks berücksichtigen sollten.

Industrielle Netzwerke

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News