Verkabelung für die Bahnindustrie

Verkabelung für die Bahnindustrie

Steckverbindungen für Schienenfahrzeuge

Durch spezielle Materialauswahl sind unsere Produkte für die hohen Anforderungen der Bahnindustrie geeignet.

Zurück zu Verkabelung für spezielle Anwendungen

Kategorien

Suchen in Verkabelung für die Bahnindustrie

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob im Bahnhofsbereich, für Steuerungsaufgaben oder innerhalb von Schienenfahrzeugen – unsere Verkabelungskomponenten für die Bahnindustrie sind flexibel einsetzbar.

Ihre Vorteile

  • Flexibel einsetzbar: für alle Bereiche der Bahnindustrie die passenden Produkte
  • Sicherheit durch Flammwidrigkeit: spezielle Materialauswahl für Kunststoffe in Steckverbindern und Leitungen
  • Sicher verriegelt durch spezielle Vibrationsbremse
  • Beständig gegen Temperatureinflüsse: getestet auf erweiterten Temperaturbereich und gegen Temperaturschocks
  • Signale zuverlässig übertragen: 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung

Service

M12-Push-Pull-Steckverbinder

Einfach sicher gesteckt.