Surveillance et protection

Surveillance et protection

Protection antisurtension

Avec les solutions de Phoenix Contact, vous obtenez une sécurité maximale pour votre installation.

Retour Installations sur toiture

Catégories

Ce n'est pas toujours un coup de foudre direct dans les modules photovoltaïques, qui entraîne une détérioration due à la surtension. De la même manière, des surtensions peuvent se propager via les surfaces des modules et les lignes de tension continue.

D'autres sources de défaillances sont des câbles ou des panneaux photovoltaïques défectueux. Pour tous les cas de dangers, de défaillances et de maintenances, mettez en sécurité l'ensemble de votre installation sur toiture grâce à la nouvelle désactivation de module de Phoenix Contact. Le logiciel de surveillance conçu sur mesure pour les installations sur toiture jusqu'à 500 kV vous permet de détecter toutes les erreurs de l'installation et de réagir immédiatement si nécessaire.

Avantages

  • Tous les kits intégrés dans des boîtiers protégés contre la poussière et les projections d'eau (IP65)
  • Installation rapide grâce au prééquipement des kits photovoltaïques
  • Sécurité maximale en cas de maintenance ou de danger
  • Alarme par e-mail ou SMS pour être informé en permanence, où que vous soyez

Protection antisurtension

Protection antisurtension pour installations PV sur toiture  

Les kits PV prééquipés protègent les installations sur toiture

Avec ses kits prééquipés, Phoenix Contact offre des solutions système fiables qui protègent directement l'onduleur des entrées de tension continue ou alternative.

Cela permet d'évacuer les propagations de surtensions directement dans le potentiel de masse. Les onduleurs et autres appareils sensibles sont ainsi protégés contre les surtensions.

Désactivation des modules

Désactivation des modules PV  

Désactivation intelligente au niveau des modules

La nouvelle désactivation des modules photovoltaïques de Phoenix Contact déconnecte de manière intelligente et fiable les modules photovoltaïques à des fins de maintenance ou en cas de danger.

Elle s'intègre très facilement dans les installations nouvelles et existantes. Elle dispose également d'une unité de démarrage intelligente qui garantit le redémarrage automatique de l'installation photovoltaïque dans des conditions sûres.

Surveillance

Interface Visualisation Web  

Solution de surveillance pour installations sur toiture

Le logiciel de surveillance PV Monitor+ est la solution idéale pour garantir un rendement à long terme de vos installations photovoltaïques.

Les tensions et les flux sont enregistrés par une petite commande modulaire. Si ces valeurs sont supérieures ou inférieures aux paramètres réglés, une alarme sous forme de SMS ou d'e-mail est envoyée. De cette manière, vous gardez toujours un oeil sur la performance de votre installation.

Surveillance et protection fiables des installations sur toiture

Phoenix Contact offre une large gamme de produits dédiés aux installations sur toiture, depuis la protection antisurtension jusqu'à la déconnexion au niveau des modules.

La désactivation des modules photovoltaïques met hors tension chaque module séparé. La désactivation s'effectue automatiquement en cas de défaillances ainsi qu'à chaque arrêt de l'onduleur. La solution de surveillance du logiciel PV Monitor+ est idéale pour les installations photovoltaïques à usage industriel et complète l'ensemble du package.

Surveillance et protection des installations PV sur toiture

Des solutions globales depuis la désactivation au niveau des modules jusqu'à la surveillance d'installation

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Visualisation basée sur le Web

PV-Monitor est une visualisation basée sur le Web reposant sur des composants électroniques.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer