Suivi solaire Augmentez le rendement de votre installation photovoltaïque avec un suivi ciblé des panneaux.
Défi
Les panneaux solaires sont toujours orientés de manière optimale par rapport au soleil
Rendement maximum
Le rendement des panneaux solaires peut être optimisé avec des systèmes de suivi à un ou deux axes. Grâce à un suivi exact, les panneaux sont orientés en fonction du soleil, de sorte que les rayons du soleil soient toujours à la verticale par rapport aux cellules solaires. Cela permet de garantir une production d'énergie optimale. Pour cela, la surveillance permanente de l'état de l'installation est d'une importance déterminante.
Le mode de fonctionnement est beaucoup plus complexe que celui des installations fixes. Des investissements plus importants sont donc nécessaires. Non seulement le suivi du soleil est exigé, mais aussi la garantie de la sécurité en cas de charges de vent élevées et de conditions météorologiques extrêmes. Grâce à ses solutions d'automatisation, Phoenix Contact assure un fonctionnement fiable des systèmes de suivi solaire et garantit des rendements à long terme. Avec le matériel et le logiciel de Phoenix Contact, vous réalisez un système de surveillance efficace et fiable pour votre parc de suivi solaire.
Solution
Automates pour une orientation précise des trackers solaires
Régulation de l'entraînement
Le PLCnext Control AXC F 2152 pour le système E/S Axioline est rapide, robuste et parfaitement adapté à la commande de systèmes de suivi. Les pilotes de moteurs pas à pas et les variateurs de vitesse peuvent être intégrés de manière modulaire dans le système PLCnext. Pour la détection de la position, des canaux d'entrée analogiques ou incrémentaux sont disponibles.
Les démarreurs moteurs longue durée sont parfaitement adaptés au suivi
Suivi
Pour le suivi des panneaux photovoltaïques, le démarreur moteur hybride offre jusqu'à quatre fonctions dans le même appareil : rotation à droite, rotation à gauche, protection du moteur et arrêt d'urgence.
Par rapport aux contacteurs mécaniques, le démarreur moteur présente une durée de vie bien plus longue, il est peu encombrant et permet un câblage rapide.
Blocs de fonction complexes pour le calcul de la position du soleil
Bibliothèques de blocs fonctionnels
Phoenix Contact propose une vaste bibliothèque avec des blocs fonctionnels finis. La bibliothèque contient entre autres des blocs complexes selon les algorithmes DIN/NREL pour le calcul de la position du soleil. De cette manière, les panneaux photovoltaïques sont orientés de façon optimale vers le soleil, à tout moment de la journée et en toute saison, pour un rendement maximal.
Acquisition de données sur la vitesse et la direction du vent requise
Acquisition des données météorologiques
Pour les systèmes de suivi PV, il est important de détecter la vitesse et la direction du vent. En cas de charges de vent trop élevées, les panneaux photovoltaïques qui suivent le vent peuvent être déplacés à temps hors du vent. Cela permet d'éviter les dommages. La station météorologique enregistre les données actuelles sur le vent. Elle transmet les données à un système de régulation et de commande supérieur qui intervient dans le parc solaire. Les charges de vent maximales dépendent du type de suivi, de l'espacement des rangées, de l'angle d'attaque actuel et de la surface du tracker solaire.
Avantages
- Orientation optimale et motorisée des panneaux photovoltaïques grâce au calcul de la position du soleil
- Mise en service rapide via navigateur web et bibliothèques de blocs de fonction
- Accès à distance à votre parc de trackers via Ethernet ou réseau de téléphonie mobile
Produits
Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?
N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.