Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Surveillance et contrôle des systèmes de stockage industriels et à grande échelle Les solutions de stockage sur batterie servent d'alimentation électrique hautement disponible pour les installations de production industrielles ou sont utilisées pour les services de réseaux au sein de réseaux électriques. Nos produits et systèmes permettent ainsi un fonctionnement fiable du système de stockage sur batterie.

Utilisation d'un système de stockage sur batterie dans le réseau électrique

Surveillance et contrôle de systèmes de stockage à grande échelle

Défi


Aperçu du réseau électrique avec des applications telles que le stockage de l'électricité et les installations de production d'énergie renouvelable
Analyse de la consommation d'énergie dans la production
Utilisation d'une solution de stockage d'électricité dans une application industrielle
Aperçu du réseau électrique avec des applications telles que le stockage de l'électricité et les installations de production d'énergie renouvelable

L'utilisation de systèmes de stockage à grande échelle innovants est adaptée à la fourniture de services réseau visant le maintien de la tension ou la mise à disposition d'énergie. Grâce à l'utilisation du stockage, les réseaux de distribution existants sont exploités de manière optimale pendant la transition énergétique. En outre, les extensions nécessaires des réseaux pourront être réalisées à l'avenir de manière plus flexible dans le temps.

Notre gamme, de la technologie de raccordement à la surveillance et au contrôle des installations, garantit une ingénierie simple et un fonctionnement sûr et fiable.

Analyse de la consommation d'énergie dans la production

Les systèmes de stockage industriels sont particulièrement adaptés à l'alimentation en énergie constante et sans risques de défaillance des installations de production critiques. Ils se distinguent par leur rapidité et leur grande capacité de régulation.

Notre gamme vous permet une ingénierie simple et flexible de vos installations. Dans ce contexte, nos composants garantissent une utilisation fiable des fonctions de surveillance et de contrôle.

Utilisation d'une solution de stockage d'électricité dans une application industrielle

Outre l'alimentation de secours, les systèmes de stockage industriels sont utilisés pour réduire les pointes de charge dans les réseaux. Les hauteurs de charge réduites ont un effet positif sur les rémunérations versées à l'opérateur réseau. Les systèmes de stockage d'électricité permettent, en combinaison avec des installations de production d'énergie propres, telles que des installations photovoltaïques, de stocker et d'utiliser ultérieurement l'électricité autoproduite.

L'utilisation de notre technique d'automatisation permet d'augmenter l'électricité autoproduite.

Solution


Stockage sur batterie pour les réseaux de distribution et de faible envergure

Exploiter les systèmes de stockage à grande échelle de manière fiable

Notre gamme de produits harmonisés permet un fonctionnement fiable des systèmes de stockage à grande capacité. Notre gamme de technologies de raccordement, de mise en réseau et de commande est particulièrement important à cet égard. Nos produits sont soumis à des exigences de qualité élevées. Cela doit permettre de minimiser les risques pour l'installation et le stockage pendant le fonctionnement.

Nos systèmes de raccordement, qui ont fait leurs preuves dans la pratique, vous offrent une sécurité particulière dans le guidage de courants et de puissances élevés, une sécurité à laquelle de nombreux clients font confiance depuis des années.
En combinaison avec nos alimentations leaders du secteur, la sécurité d'approvisionnement est garantie pour la surveillance et le contrôle du stockage d'énergie.
La gamme harmonisée de techniques de mise en réseau, de communication et d'automatisation vous offre en outre toute liberté pour concevoir un système optimal, aujourd'hui comme demain.

Avantages

  • Vaste gamme de produits harmonisés d'un seul fournisseur
  • Composants, systèmes et technologies éprouvés dans la pratique pour un fonctionnement fiable des installations
  • Conseil personnalisé pour la meilleure solution possible

Nous vous conseillons volontiers sur la manière de réaliser vos exigences en matière d'exploitation, de surveillance et de contrôle de solutions de stockage sur batterie grâce à notre gamme de produits éprouvés dans la pratique.

Équipe d'experts en systèmes de stockage sur batterie
Équipe d'experts en stockage sur batterie

Produits et systèmes pour la surveillance et le contrôle des systèmes de stockage industriels et à grande échelle De la technologie de raccordement à l'automatisation

Carte d'images interactive : armoire électrique pour la surveillance et le contrôle de systèmes de stockage d'électricité
Raccordements
Notre gamme offre un grand choix de différents blocs de jonction pour le raccordement de diverses applications dans l'armoire électrique. Les accessoires standardisés et le design cohérent permettent une planification et une installation simples.
En savoir plus sur les blocs de jonction
Raccordements
Commande et régulation
Les systèmes d'automatisation pour systèmes de stockage à grande échelle sont soumis à des exigences de plus en plus élevées et les systèmes doivent pouvoir répondre de manière flexible à chaque demande. Notre vaste gamme d'automates et de systèmes E/S vous offre la possibilité de construire votre automatisation de manière modulaire et évolutive, du composant individuel au système complet. Vous pouvez ainsi répondre individuellement à toutes les exigences spécifiques des clients. Pour une sécurité particulière, vous pouvez également construire votre système d'automatisation de manière redondante et avec des modules de sécurité certifiés. Vous maximisez ainsi la disponibilité de votre solution de stockage. La connexion simple à des systèmes de niveau supérieur, comme un cloud, permet une surveillance facile et un accès à distance sécurisé à votre installation.
En savoir plus sur les automates et les systèmes E/S
Commande et régulation
Communication sécurisée
Les exigences en matière de sécurité des systèmes de stockage sur batterie dans l'industrie et les réseaux électriques ne cessent de croître. Le contrôle et la surveillance fiables des installations nécessitent donc une infrastructure de communication performante et sans risques de défaillance. Nous vous proposons une gamme complète pour la communication industrielle, du niveau terrain au niveau de commande. Nos produits de cybersécurité complètent la protection de vos données importantes. Le fonctionnement sécurisé et l'accès à distance qui en résultent permettent des travaux de maintenance et de service rapides et efficaces.
En savoir plus sur les switchs et les routeurs
Communication sécurisée
Alimentation et protection
Une alimentation fiable et stable garantit un fonctionnement impeccable et évite les dommages sur les machines et installations. C'est justement en cas de panne de courant que le stockage sur batterie doit assurer l'alimentation électrique des installations. Vous proposons une vaste gamme de produits qui comprend toutes les fonctionnalités d'une infrastructure énergétique sécurisée et en continu.
En savoir plus sur les alimentations stables
Alimentation et protection
Sécurité fonctionnelle
Les exigences croissantes en matière de disponibilité des installations pour les nouveaux systèmes de stockage industriels s'accompagnent d'une augmentation des exigences en matière de sécurité. C'est précisément dans les installations d'infrastructure que des mécanismes de sécurité fonctionnels doivent être installés, de sorte que les situations dangereuses pour les hommes, les machines et la nature soient maîtrisables. Cela peut être réalisé grâce à un concept de sécurité personnalisé. Nous vous soutenons dans cette démarche grâce à notre vaste gamme de produits et de technologies certifiés SIL, allant des commutateurs de sécurité sans contact aux automates de sécurité complexes.
En savoir plus sur les modules de sécurité et les capteurs
Sécurité fonctionnelle

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.