Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Acquisition des données météorologiques Optimisez le fonctionnement de votre installation photovoltaïque en analysant toutes les données météorologiques pertinentes sur la base de capteurs météorologiques qui enregistrent les conditions environnementales.

Collaborateur à la station météo

Défi


Parc solaire au soleil couchant

Aperçu de toutes les données

Les exploitants des installations de plein champ exigent l'acquisition de toutes les données météorologiques fournies par les capteurs. Les stations météo mesurent 24 heures sur 24 les données météorologiques importantes, telles que l'ensoleillement, la vitesse du vent et la température. Ces données peuvent être utilisées pour calculer le ratio de performance et être transmises à un système SCADA central via des interfaces appropriées.

Solution


Station météo complète : combinaison de capteurs et d'une armoire électrique

Stations météo pour installations photovoltaïques

Pour l'acquisition des données météorologiques, Phoenix Contact propose des prestations tout-en-un. La norme CEI 61724-1 décrit les exigences de précision des capteurs environnementaux en fonction des classes d'installation A et B. Les installations de classe A sont des installations de plein champ pour lesquelles les exigences sont particulièrement élevées. Tous les capteurs proposés par Phoenix Contact répondent aux exigences de cette catégorie.

Sur la base des capteurs ainsi que des blocs fonctionnels de notre Solarworx Library, un indice de performance énergétique peut être mis à la disposition des exploitants d'installations. Cet indice met en relation la puissance instantanée de l'installation avec la puissance théoriquement possible. Il s'agit donc d'une mesure de l'efficacité et de la fiabilité de l'installation, comparable au ratio de performance.

Une solution intelligente pour mesurer les données environnementales

Les capteurs comme partie intégrante d'une station météorologique
Capteurs météo sur le panneau solaire
Paramétrage de la station météo avec une interface web
Interfaces pour la transmission des données à un système SCADA
Les capteurs comme partie intégrante d'une station météorologique

Grâce à notre large gamme de capteurs d'environnement, nous vous proposons des stations météo compactes et adaptées à vos besoins. Les capteurs d'environnement de la station météo sont directement couplés par Modbus à notre système de régulation et de commande. Les capteurs déjà paramétrés sont immédiatement disponibles pour transmettre les données météorologiques.

Si les exigences changent, il est possible d'ajouter facilement des capteurs, ou de les supprimer, sans avoir à modifier l'interface. Cela rend l'application facilement reproductible, même si les conditions changent.

Capteurs météo sur le panneau solaire

Au lieu de câbler individuellement les capteurs, ceux-ci sont connectés facilement en série avec des répartiteurs en Y grâce à nos raccordements M12. Le câblage sur place est considérablement réduit et l'intégration dans le système global est facile.

Paramétrage de la station météo avec une interface web

La station météo de Phoenix Contact est universelle et permet de raccorder jusqu'à onze capteurs courants maximum via des interfaces standard. La configuration des capteurs s'effectue en toute simplicité via une interface web. C'est pourquoi la mise en service de la station météo n'exige aucune connaissance en programmation.

Interfaces pour la transmission des données à un système SCADA

Pour permettre une connexion facile à un système SCADA supérieur, les données météorologiques sont fournies selon les besoins dans un format standardisé, tel que Modbus, PROFINET ou SunSpec®, et transmises par Ethernet.

Grâce à l'interface web, l'accès à la station météo sur le réseau de l'installation est possible à tout moment.

Avantages

  • Conformité de tous les capteurs aux exigences de la norme CEI 61724-1 pour les installations de la catégorie A
  • Durée de mise en service et de configuration réduite grâce à la connexion Plug and Play des capteurs météorologiques
  • Flexibilité grâce au choix individuel des capteurs
  • Connexion facile grâce aux connecteurs circulaires M12 de qualité industrielle et à la prise en charge d'interfaces standardisées
  • Installation conviviale et intégration facile sans connaissances en programmation requises
Structure et mise en réseau de l'acquisition des données météorologiques pour les installations de plein champ

La station météorologique enregistre les données acquises localement et les met à la disposition de l'utilisateur par une interface web

Acquisition des données météorologiques pour les installations de plein champ Utilisation universelle et intégration simple dans le système global

Les capteurs proposés de notre station météo disposent tous d'une interface Modbus, ce qui apporte beaucoup d'avantages. D'abord, il ne faut qu'une seule interface pour l'acquisition des données de tous les capteurs, ce qui minimise les coûts du système et de l'interface. Si les exigences changent, il est possible d'ajouter facilement des capteurs, ou de les supprimer, sans avoir à modifier l'interface. Cela rend l'application facilement reproductible, même si les exigences changent.

Comparés aux stations météorologiques compactes, les capteurs de Phoenix Contact sont des modules individuels. Cela signifie qu'en cas de défaillance de certains capteurs, il ne faudra changer que ces capteurs. Le changement se fait rapidement et facilement à l'aide des connecteurs circulaires M12 de Phoenix Contact, qui sont conformes aux normes industrielles très strictes.

Si vous utilisez notre station d'acquisition des données, le raccordement se fait directement sur l'ensemble de commutateurs avec un connecteur circulaire. Une alimentation sans interruption est prévue pour compenser les perturbations d'alimentation brèves.

Notre propre programme d'application avec gestion basée sur le web offre la possibilité de mettre en service les capteurs, sans aucune connaissance en programmation. Avec la configuration automatique, tous les capteurs raccordés au bus sont détectés automatiquement, et grâce à la commande intégrée, ils peuvent transmettre par des interfaces courantes, telles que Modbus TCP, PROFINET, etc.
Avec une tension d'alimentation de 24 V, tous les capteurs sont équipés d'une protection contre l'inversion de polarité, ce qui minimise vos risques d'investissement.

Carte d'images interactive : présentation d'une station météorologique installée dans un parc solaire pour un enregistrement continu de toutes les données météorologiques importantes
PLCnext Technology
PLCnext Technology est l'écosystème pour l'automatisation industrielle, constitué de matériel ouvert, de logiciels d'ingénierie modulaires, d'une communauté mondiale et d'un marketplace.
En savoir plus
PLCnext Technology
Raccordement des générateurs
Avec notre système de surveillance des courants des rangées photovoltaïques de Phoenix Contact, vous pouvez réagir immédiatement aux perturbations et aux pertes de puissance, même en cas de défaillance de certaines rangées.
En savoir plus
Raccordement des générateurs
Wechselrichterkommunikation
Eine Vielzahl an vorgefertigten Treibern und Funktionsbausteinen ermöglicht eine vereinfachte Inbetriebnahme. Diese Vielzahl bietet Flexibilität für modulare Erweiterungen.
Communication des onduleurs
Wechselrichterkommunikation

Contact

Photo de groupe des experts en énergie solaire
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Nous vous aiderons volontiers dans votre démarche vers une alimentation électrique durable.

Référence


Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.