ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-2 - Contacteur moteur hybride
2903904

Démarreur moteur hybride pour l'inversion de moteurs AC triphasés jusqu'à 500 V AC et intensité de sortie 2,4 A avec tension de commande 24 V DC, coupure de surcharge réglable, fonction d'arrêt d'urgence jusqu'à SIL 3 / PL e et raccordement Push-in

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Largeur : 22,5 mm
Économies de câblage
Gain de place
Pont à boucles triphasé
Courant réglable pour fonction bilame
Commutation à faible usure