Utilisez également nos liaisons radio fiables, pour les automates ou les périphériques série.
Flexibilité, maintenance réduite et performance : bénéficiez également d'une communication sans fil moderne, pour la transmission de données série par les interfaces RS-232/485. La grande gamme de produits de Phoenix Contact met à votre disposition la solution adaptée à votre application.
Surveillance du niveau des réservoirs, surveillance de la température, mesures du débit, stations de pompage et chaînes de puits, surveillance de pipeline, surveillance des fuites, infrastructure du parc chimique, gestion de lénergie, en zone ATEX 2
Installations de traitement de leau, connexion des stations de pompage éloignées, connexion des puits éloignés, éléments rotatifs, par exemple pour un pont racleur, surveillance du niveau
Technologie de lénergie : parc éolien, mine à ciel ouvert, infrastructure de la centrale électrique, postes de transformation, centrales hydroélectriques. Convoyage : surveillance des moteurs des convoyeurs, messages derreur, messages détat sur des véhicules mobiles
Radioline est le système radio pour les installations étendues. Le système radio permet la mise en réseau facile et rapide par radio de plusieurs automates ou périphériques série, avec les interfaces série RS-232 et RS-485. La transmission de données est transparente, de sorte qu'il est possible de transmettre n'importe quel protocole, tel que Modbus ou PROFIBUS.
Les bagues collectrices représentent un problème dans la communication des données, en particulier avec les applications tournantes. Les systèmes radio de Phoenix Contact vous permettent d'intégrer facilement, de manière fiable et rentable, des appareils d'automatisation mobiles ou difficiles d'accès, dans votre réseau d'automatisation PROFIBUS. Obtenez une qualité d'eau optimale grâce à une surveillance en toute sécurité du processus de décantation secondaire.
"$pageName" sur