Boîtiers modulaires ICS

Boîtiers modulaires ICS

Une polyvalence inédite dans un format rectangulaire

Boîtiers électroniques modulaires ICS pour les appareils de l’IdO de demain.

Retour Boîtiers électroniques sur rail DIN

Catégories

Rechercher dans Boîtiers modulaires ICS

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les solutions proposées par le système de boîtier modulaire ICS sont aussi variées que les exigences relatives aux appareils d’automatisation prêts pour l’avenir. Profitez d’un système de boîtier modulaire aux dimensions et à la technique de raccordement adaptées à vos besoins ainsi que des connecteurs de bus sur rail DIN en option.

Avantages

  • Utilisation flexible grâce au système modulaire et à la modularité unique de la technique de raccordement
  • Intégration des raccordements standardisés, tels que RJ45, USB, D-SUB, et des prises d’antenne
  • Utilisation optimale de l’espace et adaptabilité de la conception, des couleurs et de l’impression
  • Connecteurs de bus sur rail DIN à 8 pôles avec contacts parallèles et série, pour une communication de module à module simple

Configurateur de couvercle de boîtier personnalisé de la série ICS

Configurateur de couvercle de boîtier personnalisé de la série ICS

Concevez vos couvercles de boîtier personnalisés de la série ICS et utilisez l'impression 3D avec PROTIQ pour la fabrication du prototype. Une fois le design choisi, votre couvercle de boîtier personnalisé sera produit en série.

Modularité complète

Boîtiers disponibles en différentes largeurs, hauteurs et profondeurs  

Modularité complète

Le système modulaire du boîtier ICS offre une évolutivité élevée, adaptée à vos besoins :

  • Largeurs de 20 mm, 25 mm et 50 mm
  • Hauteurs de 77,5 mm, 100 mm et 122,5 mm
  • Profondeurs de 87,5 mm, 110 mm et 132,5 mm

Technique de raccordement intégrée

Boîtier ICS avec différente technique de raccordement intégrée  

Technique de raccordement intégrée

La série ICS offre une technique de raccordement modulaire unique sur le marché :

  • RJ45, D-SUB, USB et raccordements d’antenne
  • Embases pour circuits imprimés pour la technique de raccordement enfichable de la série de boîtiers ICS
  • Connecteur avec technique de raccordement Push-in ou vissée, à trois et quatre pôles, au pas de 5,0 mm

Adaptabilité et utilisation optimales de l’espace

Une possibilité d’équipement du boîtier ICS  

Adaptabilité et utilisation optimales de l’espace

Grâce à sa flexibilité, le boîtier ICS permet l’installation de solutions techniques complexes, dans un espace restreint :

  • Espace pour accueillir jusqu’à deux circuits imprimés, avec un temps de montage de quelques secondes
  • Plus d’espace pour les relais et les condensateurs électrolytiques, grâce aux boîtiers de 25 mm de large
  • Adaptabilité du design, des couleurs et de l’impression

Dissipateurs thermiques passifs pour les applications thermiques exigeantes

Dissipateurs thermiques passifs  

Dissipateurs thermiques passifs

Grâce au dissipateur thermique passif, utilisez des boîtiers électroniques, même avec des applications exigeantes à températures élevées. Personnalisez les dissipateurs thermiques suivant le design de votre appareil. Profitez pour cela de notre offre de prestations de services auprès d'un seul fournisseur. Laissez-vous convaincre par des simulations thermiques complètes, p. ex. pour la conception optimale du format des circuits imprimés.

Connecteur de bus sur rail DIN à huit pôles

Connecteur de bus sur rail DIN à 8 pôles  

Connecteurs de bus sur rail DIN pour une utilisation flexible du boîtier ICS

Un connecteur de bus sur rail DIN à 8 pôles améliore la flexibilité d’utilisation du boîtier ICS :

  • Raccordement facile des différents boîtiers ICS entre eux, à l’aide de connecteurs de bus sur rail DIN à 8 pôles, avec contacts série et parallèles

Affichages visuels des signaux

Fibres optiques en accessoires  

Fibres optiques en accessoires

Les fibres optiques HS LC pour les boîtiers électroniques sont disponibles en plusieurs versions. Nous proposons également sur demande des prestations de service pour la réalisation de vos boîtiers électroniques.

  • Les fibres optiques sont spécialement conçues pour les boîtiers électroniques
  • Montage facile sur le circuit imprimé, grâce à des tenons de guidage
  • Compatibilité ESD

À propos des boîtiers modulaires de Phoenix Contact

Grâce aux boîtiers modulaires, vous protégez votre circuit imprimé et élaborez une solution d'équipement parfaite. En même temps, vous économisez de la place, du temps et de l'argent. Profitez du grand choix de notre gamme complète. Vous avez le choix entre différents boîtiers sécurisés, durables et de qualité supérieure, pour vos appareils (semi-)compatibles avec l'environnement industriel. Nos boîtiers assurent une exploitation optimale de l'espace, grâce à leurs formats et hauteurs variables.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service


Boîtiers électroniques modulaires de la gamme ICS

La base des appareils IoT de demain


Electronics housings

with integrable display and operating elements.


Tutoriel de simulation thermique

La simulation thermique aide à mettre les composants en place.