Retour au sommaire

Détails des avantages de l'amplificateur-séparateur ultra-compact avec connectique enfichable

A votre tour

Vue latérale des modules dans l'armoire électrique  

Tous les éléments de raccordement et de commande sont accessibles par l'avant

Grâce à la conception avec alignement frontal, toutes les bornes restent toujours visibles et accessibles. Cela représente un gain de temps, mais aussi d'espace au-dessus et au-dessous de l'appareil.

Même dans les espaces les plus réduits, vous pouvez introduire les conducteurs dans l'ordre de votre choix, que vous commenciez le câblage du côté entrée, sortie ou alimentation.

Vous avez le choix : raccordement vissé ou technologie Push-in rapide et sans outil

Haut de la page

Installation et mise en service faciles

Bornes de raccordement enfichables, fonction d'isolation, mesure des signaux de courant et connecteur de bus sur profilé

L'installation et la mise en service sont sensiblement simplifiées :

1. Facile à installer

Les bornes de raccordement FASTCON Pro peuvent être enfichées et retirées indépendamment les unes des autres même dans un groupe d'appareils. Très robuste, l'enfichage direct vous garantit une qualité de raccordement toujours très élevée, même en cas d'utilisation fréquente.

2. Mise en service et maintenance faciles

Coupez en un tour de main les circuits de signalisation et d'alimentation lors de la maintenance et de la mise en service en plaçant les bornes de raccordement FASTCON Pro en position d'isolation. Votre câblage reste ainsi
identique.

3. Mesure des signaux de courant en cours de fonctionnement

Mesurez les signaux de courant en cours de fonctionnement et intégrez votre appareil de mesure du courant dans le circuit de signalisation, sans devoir l'isoler. Une seule mesure permet l'acquisition de l'ensemble du circuit d'alimentation, du capteur jusqu'à la commande.

4. Pontage de l'énergie rapide et message global d'erreur

Le pontage électrique simple avec connecteur sur profilé facilite le câblage,
l'extension du système ou l'échange de module en cours de fonctionnement. De plus, vous bénéficiez d'un message global d'erreur dans les applications multicanaux.

Haut de la page

Facile à entretenir

Configuration par sélecteur de codage, logiciel et smartphone  

Repérage et voyants de diagnostic et d'état faciles à entretenir

Malgré leur format compact, les grandes surfaces de repérage vous permettent une identification complète du circuit avec un matériel de repérage standard. Toutes les indications d'état et d'erreur sont toujours bien visibles et vous offrent une vue d'ensemble rapide sur site.

Haut de la page

Possibilités de paramétrage multiples

Pour une adaptation optimale à votre application, de nombreux types d'appareils de la gamme d'amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro sont configurables.

Choisissez parmi différents types de configuration :

Haut de la page
Vue détaillée du module MINI Analog Pro avec commutateurs DIP  

Commutateur DIP pour configuration standard facile

Configuration standard facile sans compensation supplémentaire

Les fonctions standard peuvent être configurées très simplement à l'aide des sélecteurs de codage et sans logiciel. La commutation calibrée de la plage de mesure garantit alors une précision constante sans besoin de compensation supplémentaire.

Capture d'écran du logiciel autonome  

Logiciel autonome pour configuration et surveillance étendues avec un PC

Configuration et surveillance étendues avec un PC

Pour des fonctionnalités étendues et la surveillance; configurez simplement les modules multifonctions du PC via l'une des solutions logicielles téléchargeables gratuitement :

  • Logiciel autonome ANALOG-CONF
  • Progiciel FDT/DTM
  • DTM autonomes pour l'utilisation de votre application cadre FDT existante
Communication sans fil via NFC  

Communication avec NFC possible partout

Information et configuration accessibles partout

Tous les modules MINI Analog Pro possèdent une interface NFC permettant la communication sans fil avec votre smartphone Android. Pas besoin d'accessoires : vous profitez des nombreuses fonctionnalités de l'appli MINI Analog Pro et, en cas de maintenance, vous configurez les modules directement sur place.

Utilisateur avec tablette et appli MINI Analog Pro devant l'armoire électrique  

Configuration et surveillance intelligentes avec l'appli MINI Analog Pro

Configuration et surveillance intelligentes avec l'appli MINI Analog Pro

Téléchargez gratuitement l'appli MINI Analog Pro sur votre smartphone ou votre tablette. Selon le type d'appareil mobile et de produit, l'application vous propose différentes fonctionnalités :

  • Consultation des informations sur les modules
  • Consultation de l'aide au paramétrage des commutateurs DIP
  • Configuration des modules multifonctions
    - par NFC avec votre appareil Android, aucun accessoire supplémentaire
    - par Bluetooth avec votre appareil Android ou iOS et l'adaptateur Bluetooth
  • Surveillance de données de process des modules multifonctions
    - par Bluetooth avec votre appareil Android ou iOS et l'adaptateur Bluetooth

Qualité de signal maximale grâce à une technologie de commutation ultra-moderne

Circuit imprimé MINI Analog Pro  

MINI Analog Pro est dotée des technologies de commutation les plus modernes

Isolation galvanique optimale

Technologie de transmission de pointe et isolation galvanique
sûre entre entrée, sortie et alimentation
avec tension d'essai de 3 kV : MINI Analog Pro vous offre
une qualité d'isolation unique dans la classe 6 mm.

Alimentation flexible

La plage étendue de tension d'alimentation
de 9,6…30 V DC garantit une disponibilité élevée
et permet une utilisation flexible, par exemple
dans des applications 12 V.

Qualité de contact élevée

Les bornes de raccordement établissent un contact
par enfichage direct robuste. Aucune tige métallique
ne peut être endommagée.

Haut de la page

Chaleur, froid ? Aucun problème pour MINI Analog Pro

MINI Analog Pro - essai au froid  

Les amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro sont aussi sûrs et fiables à -40 °C

La plage étendue de température de service de -40 ... +70 °C vous permet une utilisation dans les conditions d'environnement les plus extrêmes.

Haut de la page

La qualité en un tour de main – Made in Germany

Ligne de production MINI Analog Pro  

Des processus de production modernes garantissent une qualité élevée et des délais de livraison courts

Pour une qualité optimale, il est important de maîtriser le moindre détail. C'est pourquoi la gamme MINI Analog Pro est entièrement développée et produite par nos soins. Nous produisons des amplificateurs-séparateurs « Made in Germany » dans des versions plastiques, métalliques et CMS.

Autre avantage : des délais de livraison rapides, même pour des commandes de quantités importantes.

Haut de la page

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Service

Amplificateur-séparateur Mini Analog Pro

Configuration via commutateur DIP


Amplificateur-séparateur Mini Analog Pro

Configuration via logiciel sur PC


Amplificateur-séparateur Mini Analog Pro

Configuration via appli de smartphone