Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance - MINI MCR-2-RTD-UI-PT
2902052

Convertisseur de température configurable avec technologie de raccordement enfichable pour le raccordement des sondes et des codeurs thermométriques à résistance à 2, 3 et 4 conducteurs. Configurable par DIP switch ou avec un logiciel. Technologie de raccordement Push-in, configuration standard

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit


Convertisseur de température à 3 voies isolées, configurable, à connectique enfichable. L'appareil convient au raccordement de thermomètres à résistance et de transmetteurs de résistance avec 2, 3 et 4 fils. Les valeurs mesurées sont converties en un signal linéaire de courant ou de tension, réglable au choix. Vous pouvez configurer l'appareil à l'aide de l'une des solutions logicielles gratuites. Les réglages par défaut peuvent en outre être effectués facilement à l'aide du commutateur DIP directement sur l'appareil (voir tableau de configuration). Le convertisseur de mesure prend en charge la surveillance des défauts et la communication en champ proche.



Restriction d'utilisation
Remarque CEM CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements

Type de produit Convertisseur de température
Version Amplificateur-séparateur
Configuration DIP switch
Logiciel
Application
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension II
Degré de pollution 2

Isolation galvanique Isolation 3 voies
Circuit de protection Protection contre les transitoires
Réponse indicielle (0 - 99 %) 200 ms (2 fils)
500 ms (3 fils)
500 ms (4 fils)
Coefficient de température max. 0,01 %/K
Erreur de transmission transmetteur de résistance 2 Ω
Erreur de transmission résistances thermométriques 0,1 % * 350 K / étendue de mesure réglée ; 0,1 % > 350 K (Pt / Ni)
0,3 % * 200 K / étendue de mesure réglée ; 0,3 % > 200 K (Cu)
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation
Tension d'isolement assignée 300 Veff
Tension d'essai 3 kV AC (50 Hz, 60 s)
Isolant Isolation renforcée selon CEI/EN 61010-1
Alimentation
Plage de tension d'alimentation 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.)
Courant absorbé typique 32 mA (24 V DC)
63 mA (12 V DC)
Consommation de puissance ≤ 850 mW (pour IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, charge 600 Ω)

Signal
Nombre d'entrées 1
Mesure
Nombre d'entrées 1
Configurable/programmable oui
Types de capteurs utilisables (RTD) Capteurs Pt, Ni, Cu
Plage de mesure de la température -200 °C ... 850 °C (Plage variable en fonction du type de capteur, réglage personnalisé de la plage à l'aide d'un logiciel, ou de façon graduée de -150 °C à 850 °C avec un commutateur DIP)
Étendue de la plage de mesure de la température ≥ 20 K
Courant d’alimentation du capteur env. 200 µA
Résistance totale de ligne max. autorisée ≤ 25 Ω (par ligne, RTD en technique à 3 ou 4 fils)
≤ 50 Ω (comparable, RTD en technique à 2 fils)
Plage de résistance linéaire 0 Ω ... 4000 Ω (Etendue de mesure minimum : 10 % de la plage de mesure sélectionnée)
Technologie de raccordement 2, 3 ou 4 fils

Signal: Tension/courant
Dénomination sortie Sortie tension / courant
Nombre de sorties 1
Configurable/programmable oui
Signal de sortie tension 0 V ... 5 V (via DIP switch)
1 V ... 5 V (via DIP switch)
0 V ... 10 V (via DIP switch)
10 V ... 0 V (via DIP switch)
0 V ... 10,5 V (réglable par logiciel)
Signal de sortie tension maximale env. 12,3 V
Tension de marche à vide < 17,5 V
Signal de sortie courant 0 mA ... 20 mA (via DIP switch)
4 mA ... 20 mA (via DIP switch)
20 mA ... 0 mA (via DIP switch)
20 mA ... 4 mA (via DIP switch)
0 mA ... 21 mA (réglable par logiciel)
Signal de sortie courant maximal 24,6 mA
Courant de court-circuit < 31,5 mA
Charge/charge de sortie Sortie tension ≥ 10 kΩ
Charge/charge de sortie Sortie courant ≤ 600 Ω (pour 20 mA)
Ondulation < 10 mVeff
< 10 mVeff (à 600 Ω)
Résolution sorties (tension) 1 mV
Résolution sorties (courant) 2 µA
Comportement en cas de défaut de capteur configurables

Type de raccordement Raccordement Push-in
Longueur à dénuder 10 mm
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 2,5 mm² (avec embout)
0,14 mm² ... 2,5 mm² (sans embout)
Section de conducteur souple 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG 24 ... 12 (souple)

Données: Interface IFS
Type de raccordement Micro USB type B

Affichage d'état LED verte (tension d'alimentation)
Affichage des défauts LED rouge

Largeur 6,2 mm
Hauteur 109,81 mm
Profondeur 119,2 mm

Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Matériau du boîtier PBT

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20 (pas évalué par UL)
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C
Altitude ≤ 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 5 % ... 95 % (pas de condensation)

CE
Certificat Conformité CE
ATEX
Repérage  II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificat BVS 20 ATEX E 024 X
UKCA Ex (UKEX)
Repérage  II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificat PxCIF21UKEX2902049X
IECEx
Repérage Ex ec IIC T4 Gc
Certificat IECEx BVS 20.0017X
UL, USA / Canada
Repérage UL 508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
Class I, Zone 2, Group IIC T6
Homologation construction navale
Certificat DNV GL TAA00002UA
EAC Ex
Repérage  2Ex ec IIC T4 Gc
Certificat BY/112 02.01 TP012 103.01 00079
Données GL DNV
Temperature B
Humidity B
Vibration A
EMC A
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM
Emission EN 61000-6-4
Immunité EN 61000-6-2
Remarque De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations.
Décharge électrostatique
Normes/Prescriptions EN 61000-4-2
Décharge électrostatique
Remarque Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques.
Champ électromagnétique HF
Dénomination Champ électromagnétique HF
Normes/Prescriptions EN 61000-4-3
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure 0,06 %
Transitoires électriques rapides (en salves)
Dénomination Perturbations transitoires rapides (en salves)
Normes/Prescriptions EN 61000-4-4
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure 0,1 %
Ondes de choc (Surge)
Normes/Prescriptions EN 61000-4-5
Perturbations conduites
Dénomination Grandeurs perturbatrices acheminées
Normes/Prescriptions EN 61000-4-6
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure 0,07 %

Isolation galvanique Isolation 3 voies

Type de montage Montage sur profilé
Instructions de montage Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715.
Emplacement pour le montage indifférent

Référence 2902052
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente CK1421
Product key CK1421
Page catalogue Page 82 (C-5-2019)
GTIN 4046356652094
Poids par pièce (emballage compris) 118,1 g
Poids par pièce (hors emballage) 110 g
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210129
ECLASS-10.0.1 27210129
ECLASS-11.0 27210129

ETIM

ETIM 8.0 EC002919

UNSPSC

UNSPSC 21.0 41112100

EAC

Identifiant de lhomologation: EAC-Zulassung

DNV GL

Identifiant de lhomologation: TAA00002UA

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2

EAC Ex

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AB72.B.02066

IECEx

Identifiant de lhomologation: IECEx_BVS_20.0017X

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 196811
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 196811
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2

ATEX

Identifiant de lhomologation: BVS 20 ATEX E 024 X

ATEX

Identifiant de lhomologation: 2902049_Ex-n