Duplicateurs de signal - MINI MCR-SL-UI-2I-NC
2864176

Duplicateur de signal à 4 voies pour l'isolation galvanique et la duplication de signaux analogiques, avec raccordement vissé, configuration standard.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit


Le duplicateur de signaux à 4 voies configurable MINI MCR-SL-UI-2I..., d'une largeur de 6,2 mm, est utilisé pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage des signaux normalisés standard.
Les signaux analogiques normalisés 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V ou 1...5 V sont disponibles côté entrée ; côté sortie, deux sorties de courant, réglables indépendamment et isolées galvaniquement, sont disponibles avec un signal de 0...20 mA ou 4...20 mA (isolation à 4 voies).
Les DIP switch accessibles sur le côté du boîtier permettent de configurer les plages des signaux d'entrée et de sortie.
L'alimentation en tension (de 19,2 à 30 V DC) peut s'effectuer soit par les blocs de jonction des modules, soit par le connecteur de bus sur rail DIN.



Restriction d'utilisation
Remarque CEM CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements

Type de produit Duplicateur de signal
Nombre de voies 2
Configuration DIP switch
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension II
Degré de pollution 2

Nombre de voies 2
Tension d'isolement assignée 50 V AC/DC
Isolation galvanique Isolation de base selon EN 61010
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie oui
Fréquence limite (3 dB) env. 35 Hz
Puissance dissipée maximale en condition nominale 500 mW
Tension d'essai Entrée/sortie/alimentation 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
Circuit de protection Protection contre les transitoires
Réponse indicielle (0 - 99 %)  10 ms
Coefficient de température max. < 0,01 %/K
Coefficient de température typ. < 0,004 %/K
Erreur de transmission max. ≤ 0,2 % (de la déviation maximale)
Erreur de transmission typ. < 0,1 %
Alimentation
Tension nominale d'alimentation 24 V DC
Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.)
Courant max. absorbé < 30 mA (pour 24 V DC avec charge)
Consommation de puissance < 600 mW

Signal: Entrée de tension/courant
Nombre d'entrées 1
Configurable/programmable oui, non configuré
Signal d'entrée tension 0 V ... 10 V (autres réglages, à préciser dans la commande)
1 V ... 5 V
Signal d'entrée tension maximale 30 V
Signal d'entrée courant 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
Signal d'entrée courant maximal 50 mA
Résistance d'entrée entrée tension env. 100 kΩ
Résistance d'entrée entrée courant env. 50 Ω

Signal: Courant
Dénomination sortie Sortie courant
Nombre de sorties 2
Configurable/programmable oui, non configuré
Tension de marche à vide 9 V
Signal de sortie courant 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
Signal de sortie courant maximal env. 22 mA
Charge/charge de sortie Sortie courant ≤ 250 Ω (pour 20 mA)
Ondulation < 20 mVCC (à 250 Ω)

Type de raccordement Raccordement vissé
Longueur à dénuder 12 mm
Filetage vis M3
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG 26 ... 12

Fonctionnalité
Configuration DIP switch

Dessin coté
Largeur 6,2 mm
Hauteur 93,1 mm
Profondeur 101,2 mm

Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Matériau du boîtier PBT

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C
Altitude ≤ 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 5 % ... 95 % (pas de condensation)

CE
Certificat Conformité CE
UKCA
Certificat Conformité UKCA
UL, USA / Canada
Repérage UL 508 Recognized
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
Homologation construction navale
Certificat DNV GL TAA00002R0
Données GL DNV
Temperature B
Humidity B
Vibration B
EMC A
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM
Emission EN 61000-6-4
Immunité EN 61000-6-2
Remarque De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations.
Décharge électrostatique
Normes/Prescriptions EN 61000-4-2
Décharge électrostatique
Remarque Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques.
Champ électromagnétique HF
Dénomination Champ électromagnétique HF
Normes/Prescriptions EN 61000-4-3
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure 5 %
Transitoires électriques rapides (en salves)
Dénomination Perturbations transitoires rapides (en salves)
Normes/Prescriptions EN 61000-4-4
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure 5 %
Ondes de choc (Surge)
Normes/Prescriptions EN 61000-4-5
Ondes de choc (Surge)
Remarque Critère B
Perturbations conduites
Dénomination Grandeurs perturbatrices acheminées
Normes/Prescriptions EN 61000-4-6
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure 5 %

Isolation galvanique Isolation de base selon EN 61010

Type de montage Montage sur profilé
Instructions de montage Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715.
Emplacement pour le montage indifférent

Référence 2864176
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente CK1211
Product key CK1211
Page catalogue Page 98 (C-7-2015)
GTIN 4017918974800
Poids par pièce (emballage compris) 88,5 g
Poids par pièce (hors emballage) 84 g
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210120
ECLASS-10.0.1 27210120
ECLASS-11.0 27210120

ETIM

ETIM 8.0 EC002653

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

cUL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

UL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

DNV GL

Identifiant de lhomologation: TAA00002R0

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 199827

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 199827

cULus Recognized

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification, le filtrage et la duplication de signaux normalisés analogiques
Jusqu'à 8 combinaisons de signaux configurables via le sélecteur de codage (DIP)
Isolation 4 voies
Duplication d'un signal normalisé analogique sur deux sorties de courant