MINI MCR-SL-I-I - Amplificateur-séparateur
2864406

Convertisseur-isolateur MCR à 3 voies, pour l'isolation galvanique de signaux analogiques, à raccordement vissé, signal d'entrée : 0(4) mA à 20 mA, signal de sortie : 0(4) mA à 20 mA


Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Alternative économique aux amplificateurs-séparateurs configurables
Faible consommation
Isolation 3 voies
Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
Combinaisons de signaux fixes