nouveau
Peu importe l'application ou le secteur d'activité pour lequel vous avez besoin de modules à relais : nous vous proposons la meilleure solution.
Avec l'utilisation croissante des cartes électroniques, la fiabilité des automatismes industriels est toujours plus importante. Faites confiance à notre vaste gamme de modules à relais électromécaniques et à semi-conducteurs.
nouveau
![]() | ||
Module à relais ultra-compact PLC-INTERFACE | Système de relais industriel RIFLINE complete | |
---|---|---|
Type de tension d'entrée | CA/CC et UC | CA/CC |
Intensité nominale du relais | 10 A max. | 16 A max. |
Intensité nominale du relais à semi-conducteurs | 10 A max. | 5 A max. |
Contacts | 2 contacts inverseur max., 2 contacts NO max. | 4 contacts inverseur max., 3 contacts NO max. |
Connectique | vis, Push-in, tension à ressort | Push-in |
Pontage | A1, A2, 11, 14 | A2, 11 (pour RIF-0 et RIF-1) |
Adaptateur pour système de précâblage | Oui | Oui, pour modules RIF-1 |
Extensible avec des fonctions logiques et temporisées | Oui, en combinaison avec PLC logic | Non |
Versions spéciales | capteur/actionneur, ferroviaire, filtre contre les tensions parasites (SO46), 100 kHz, TTL, courants permanents élevés jusqu'à 10 A (HC), courants de commutation élevés (IC), modules avec commutateur manuel, versions avec homologations Ex de zone 2 (ATEX, classe 1 division 2), relais électroniques à inversion de phase pour moteurs CC | Transformation possible en un relais temporisé grâce à un module temporisé |
"$pageName" sur