MACX-MR-PTC-PT
-
Relais de surveillance
1336527
Relais pour la surveillance de la température du bobinage moteur (max. 2x3 PTC) pour la sonde de température selon DIN 44081 et DIN 44082 avec surveillance de courts-circuit du circuit de la thermistance, surveillance dynamique de la rupture de ligne, circuit de détection à 2 canaux.
La lecture est possible par application smartphone via la communication sans fil NFC, 1x2 sorties pour contacts PDT à courant faible, principe du courant de repos, reset manuel, raccordement vissé et raccord enfichable en option.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Relais de surveillance de température |
Nombre de voies | 2 |
Nombre (Capteur PTC) | 6 (2x 3 PTCs) |
Mode de fonctionnement | Circuit électrique fermé |
Durée de vie mécanique | env. 3x 107 cycles |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue au choc assignée | 6 kV |
Durée de vie électrique | 1 x 105 cycles env., charge ohmique 2000 V A |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 15 W |
Type de capteur | PTC type A |
Tension d'isolement assignée | 690 V |
Isolation galvanique | |
Isolation galvanique | 300 V |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
Consommation nominale | 15 VA (1,5 W) |
Plage de fréquence | 48 Hz ... 400 Hz |
Dénomination entrée | Entrée mesure |
Plage de fréquence | 48 Hz ... 400 Hz |
Coefficient de température max. | 0,05 %/K |
Seuil de réponse | ≥ 2,8 kΩ (Test de surchauffe, le relais retombe) |
Fonction | Surveillance des températures du bobinage |
Précision de base | 1 % |
Reproductibilité | 0,5 % |
Résistance PTC cumulée | < 750 Ω (par voie) |
Valeur de décollage | ≤ 1,1 kΩ (Test de surchauffe, le relais s'active) |
Influence due à la tension | 0,5 % |
Temps de réarmement | 200 ms |
Tension max. des sondes | 3,3 V DC |
Commande | |
Dénomination connexion | Contact NO à courant faible |
Longueur du câble | 2x 100 m (0,75 mm²) |
Tension de commande maximale | 3,3 V DC |
Courant de court-circuit maximal | 0,33 mA |
Commutation | |
Type de contact | 2 inverseurs exempts de potentiel |
Matériau des contacts | AgNi |
Tension de commutation maximale | 250 V AC |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
Fusible de sortie | 8 A (rapide) |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5 lb in ... 7 lb in) |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 109 mm |
Profondeur | 114 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Type d'isolant boîtier | PBT |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP40 (Boîtiers) |
IP20 (Blocs de jonction) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 508 |
CCC | |
Repérage | GB/T 14048.5 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
Position de montage | indifférent |
Référence | 1336527 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK6614 |
Product key | DK6614 |
GTIN | 4063151637712 |
Poids par pièce (emballage compris) | 188,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 195 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371810 |
ECLASS-15.0 | 27371810 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001446 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | aabeae45-f096-4f34-8bf0-d93899120fba |
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem