Vous trouverez ici la solution adaptée aux multiples exigences de la mesure du courant et de la tension.
Que ce soit pour une première installation ou pour une mise à niveau rapide et facile : nos transformateurs de courant vous offrent une gamme complète pour la transformation de courants jusqu'à 4000 A en courants secondaires faible. Les convertisseurs de courant et de tension vous permettent de transformer les courants et tensions continus, alternatifs et déformés en un signal normalisé analogique.
Le transformateur de courant PACT RCP se monte simplement dans les espaces trop étroits pour un transformateur intégré.
Le système de mesure de courant universel vous permet d'acquérir des courants alternatifs jusqu'à 4000 A AC. Bénéficiez d'une installation rapide, sans démontage d'aucune partie de l'installation.
Les transformateurs de courant enfichables et à bobinage PACT offrent une gamme exhaustive pour la conversion de courants alternatifs jusqu'à 4000 A en courants secondaires de 1 A à 5 A.
Pour mesurer le courant, il existe des transformateurs de courant PACT avec différents rapports de transfert, classes de précision et puissances assignées, et ce pour 3300 modèles au total.
"$pageName" sur