Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Motif marketing des convertisseurs de courant et de tension flottant dans l'espace

Technique de mesure d'intensité et de tension

Notre gamme de techniques de mesure d'intensité et de tension vous offre de nombreuses possibilités d'application : avec nos convertisseurs de courant, vous pouvez mesurer les courants continus et alternatifs de toute forme de courbe ainsi que les courants alternatifs déformés et les convertir en une multitude de signaux analogiques normalisés. Nos convertisseurs de tension détectent les tensions continues et les tensions alternatives sinusoïdales dans différentes plages de signaux et les convertissent en signaux analogiques normalisés.

Avantages

  • Détection précise des courants alternatifs sinusoïdaux et des courants déformés avec nos convertisseurs de courant AC
  • Mesure de courants élevés de tout type de courbe grâce à des convertisseurs de mesure AC/DC universels jusqu'à 600 A
  • Détection des tensions continues ou alternatives jusqu'à 660 V avec nos convertisseurs de tension AC et DC de la série MACX MCR
  • Détection des tensions continues jusqu'à 1 500 V DC avec nos convertisseurs de tension DC de la gamme de produits SOLARCHECK
Convertisseurs de courant

Convertisseurs de courant

Vous trouverez ici le convertisseur de mesure adapté à la détection des courants continus, alternatifs ou déformés :

  • Convertisseurs de courant avec gestion basée sur le web pour des courants jusqu'à 100 A AC/DC et des courants déformés
  • Convertisseurs de courant pour des courants jusqu'à 600 A AC/DC et des courants déformés
  • Convertisseurs de courant pour des courants jusqu'à 200 A AC et des courants déformés
  • Convertisseurs de courant pour des courants jusqu'à 120 A AC
  • Contrôleurs de courant
Convertisseurs de courant ECM-UC avec interface USB-C et gestion basée sur le web

Convertisseurs de courant avec interface USB-C et gestion basée sur le web Configuration intuitive, mesure précise

La nouvelle gamme de convertisseurs de courant ECM-UC vous permet de gagner beaucoup de temps grâce à la configuration intuitive des appareils via la gestion basée sur le web (WBM). Raccordez l'appareil au PC en toute simplicité avec un câble USB-C standard. Pour effectuer les réglages, ouvrez à présent la WBM dans le navigateur. Une alimentation externe de 24 V n'est pas nécessaire.

Les produits offrent une grande précision de mesure de < 0,5 % dans toutes les plages de mesure de 0 à 100 mA jusqu'à 0 à 100 A.

Les variantes Modbus vous offrent la possibilité d'un traitement numérique ultérieur des données de mesure. Les convertisseurs de courant ECM-UC fonctionnent de manière très fiable, même par des températures négatives extrêmes et à des hauteurs d'installation élevées.

Convertisseurs de tension

Convertisseurs de tension

Sélectionnez le convertisseur de mesure adapté à la détection des tensions continues et alternatives dans différentes plages de signaux :

  • Convertisseurs de tension AC pour les tensions alternatives jusqu'à 660 V AC
  • Convertisseurs de tension DC pour les tensions continues jusqu'à 660 V DC
  • Convertisseurs de tension DC pour les tensions continues jusqu'à 1 500 V DC
Surveillance intelligente de l'énergie
Produits et services pour votre gestion de l'énergie

Une gestion simple de l'énergie : notre gamme innovante de capteurs et de techniques de mesure adaptés vous évite beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.

Brochure
Brochure sur la surveillance de l'énergie avec e-paper sur une tablette