ECM-UC-100A-UI-REL - Convertisseur de courant
1698172

Convertisseurs de courant pour mesurer les courants AC, DC et déformés. Configuration par le biais d'une interface USB-C, via un serveur web (sans 24 V DC). Plages de mesure de courant : 0 A ... 125 A. Sortie à relais, Configuration standard, Raccordement Push-in

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles