Mise en réseau illimitée de stations de charge : les contrôleurs de charge mode 3 CHARX control modular sont la pièce maîtresse d'une infrastructure de charge intelligente et durable. Les appareils offrent des caractéristiques et des interfaces étendues dans un design compact et modulaire. Grâce à leur plateforme Linux ouverte, les automates sont adaptés aux applications Internet des objets, aux services intelligents et à l'intégration sectorielle - des facteurs clés pour l'All Electric Society. La gamme évolutive est prévue pour toutes les applications de charge et dispose régulièrement de mises à jour logicielles.
Le couplage des différents secteurs et acteurs comme les réseaux électriques, les bâtiments, les générateurs, les stations de charge et les véhicules électriques devient de plus en plus important pour l'avenir de l'électromobilité.
Pour cette raison, la communication est le facteur clé de l'électromobilité durable et intégrée qui mise sur les énergies renouvelables. L'intégration des véhicules électriques dans le Smart Grid ou le Smart Home, des processus commerciaux conviviaux ainsi que la gestion des appareils et des patchs en font par exemple partie pour les exploitants de parcs de charge.
Tous ces services exigent une communication sécurisée sur la base de protocoles différents. Avec la nouvelle génération d'automates CHARX control modular sur la base de la PLCnext Technology et le savoir-faire d'application de Phoenix Contact, vous êtes parfaitement préparé(e) à relever ce défi.
L'automate 1000 vous offre toutes les interfaces et fonctions nécessaires pour une procédure de charge conforme dans un boîtier fin de 18,8 mm seulement :
Pour cette raison, le contrôleur 1000 peut être utilisé sans problème pour des bornes de recharge simples comme automate autonome. Vous pouvez également les coupler à un automate 3000 pour procéder à une extension jusqu'à douze bornes de recharge.
Avec la classe 3000, vous disposez d'un automate intelligent avec toutes les fonctions et une pleine connectivité sur une largeur de 37,6 mm seulement :
Gérez jusqu'à 48 bornes de recharge par le biais d'un contrôleur de la classe 3000 et intégrez directement des systèmes supérieurs pour la facturation et la gestion domotique par le biais de Modbus/TCP ou MQTT.
Lors du développement de CHARX control modular, nous avons misé sur une facilité d'utilisation maximale pour l'utilisateur et une manipulation intuitive du système. Laissez-vous convaincre en cliquant sur les images :
Grâce à la technologie de raccordement Push-in, vous pouvez câbler les modules de commande rapidement et facilement, sans utiliser d'outils.
Combinez simplement les modules nécessaires sur le rail DIN. Les appareils sont détectés automatiquement dans le réseau local. Les autres paramètres peuvent être intuitivement configurés dans la gestion basée sur le web. Vous transférez la configuration d'une borne de recharge sur une autre en quelques clics seulement.
Pour compléter de nouvelles bornes de recharge, emboîtez simplement d'autres modules sur le rail DIN à droite à côté des modules existants. Les modules sont alimentés en énergie par le biais du connecteur de bus sur rail DIN et communiquent entre eux. Cela permet de réduire considérablement le câblage.
Laissez-vous convaincre par la souplesse d'utilisation de CHARX control modular pour différentes applications et par la précision avec laquelle le système peut s'adapter à vos exigences. Cliquez sur les applications possibles pour en savoir plus :
Lautomate 1000 dispose déjà de toutes les interfaces et fonctions nécessaires pour des bornes de recharge simples, comme la saisie de courants de défaut ou le déverrouillage du connecteur de recharge en cas de panne de secteur. Les utilisateurs peuvent être intégrés à une liste blanche RFID locale afin de permettre lautorisation daccès.
Lautomate 3100 permet un raccordement sans fil de la borne de recharge aux systèmes de facturation par le biais dun modem 4G intégré et du protocole OCPP. Grâce à son design compact avec une densité de fonction élevée, des stations de charge peuvent p. ex. être intégrées dans des lampadaires de lespace public.
Une borne de recharge double composée dun automate 3100 et dun automate 1000 gère deux bornes de recharge doubles subordonnées, respectivement composées dun automate 3000 et dun automate 1000. Lautomate 3100 permet par ailleurs de raccorder le terminal tactile centralisé sur le parking ainsi que le système backend pour la facturation.
Un automate 3000 et onze automates 1000 sont raccordés pour former un cluster de douze bornes de recharge par le biais de connecteurs de bus sur rail DIN. Trois clusters supplémentaires avec une structure identique peuvent être gérés avec lautomate 3000, ce qui permet de gérer un total de 48 bornes de recharge par le biais dun seul automate.
Comparez entre elles les différentes variantes de produits de CHARX control modular. Choisissez la combinaison adaptée à votre application de charge :
CHARX control modular 1000 | CHARX control modular 3000 | CHARX control modular 3050 | CHARX control modular 3100 | CHARX control modular 3150 | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du boîtier | 18,8 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm | 37,6 mm |
Utilisation | Client, autonome | Serveur, client, autonome | Serveur, client, autonome | Serveur, client, autonome | Serveur, client, autonome |
E/S configurables, compteurs d'énergie et raccordement de lecteur RFID, surveillance du courant de défaut, déverrouillage de connecteur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Plateforme Linux ouverte, | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Communication V2G selon la norme ISO 15118 | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Modem mobile 4G/2G | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Référence | 1139034 | 1139022 | 1139018 | 1139012 | 1138965 |
Nos contrôleurs de charge classiques font toujours partie de la gamme. Vous pouvez comparer ici les caractéristiques et les interfaces des familles d'automates entre elles :
CHARX control basic | CHARX control basic | CHARX control advanced | CHARX control advanced plus | CHARX control advanced plus xp | |
---|---|---|---|---|---|
Version et largeur | Circuit imprimé, 120 mm | Boîtier de rail DIN, 124 mm | Boîtier de rail DIN, 72 mm | Boîtier de rail DIN, 162 mm | Boîtier de rail DIN, 162 mm |
Application | Bornes de recharge simples | Bornes de recharge simples | Bornes de recharge connectées | Bornes de recharge connectées avec raccordement backend | Bornes de recharge connectées avec raccordement backend |
Surveillance du courant de défaut | Oui1 | Oui1 | Oui1 | Oui | Oui |
Déverrouillage de connecteur en cas de panne de secteur | Oui | Oui | Oui2 | Oui | Oui |
Interface Ethernet | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Raccordement pour compteur d'énergie | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Connexion de lecteur RFID | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Modem mobile 3G/2G | Non | Non | Non | Oui3 | Oui3 |
Gestion de la charge | Non | Non | Non | Oui, jusqu'à 5 clients3 | Oui, jusqu'à 10 clients3 |
Connexion backend via OCPP | Non | Non | Non | Oui, via 3G3 | Oui, via 3G3 et Ethernet |
Directement vers les produits | Afficher les produits | Afficher les produits | Afficher les produits | Afficher les produits | Afficher les produits |
1 Avec utilisation d'un module de surveillance supplémentaire.
2 Avec utilisation d'un module de déverrouillage supplémentaire.
3 Pour les variantes d'articles avec un modem mobile intégré.
"$pageName" sur