Homologation
Plage de surveillance de tension
Fonction
Tension d'alimentation
Relais de surveillance pour tensions monophasées de 24 V AC/DC ou 230 V AC, sous-tension ou fenêtre, 1 contact inverseur, avec raccordement vissé
Relais de surveillance pour tensions monophasées de 24 V AC/DC ou 230 V AC, sous-tension ou fenêtre, 1 contact inverseur, avec raccordement Push-in
Relais de surveillance pour tensions triphasées de 400 V AC ±30 %, fenêtre ou fenêtre avec ordre des phases, 1 contact inverseur, avec raccordement vissé
Relais de surveillance pour tensions triphasées de 400 V AC ±30 %, fenêtre ou fenêtre avec ordre des phases, 1 contact inverseur, avec raccordement Push-in
"$pageName" sur