Homologation
Connecteur-bus sur profilé (TBUS), 5 pôles, pour le pontage de la tension d'alimentation, encliquetable sur profilé NS 35/... selon EN 60715
Connecteurs sur profilé, coloris: gris, intensité nominale: 8 A (contacts parallèles), tension assignée (III/2): 125 V, Nombre de pôles par rangée: 5, pas: 3,81 mm, montage: Montage sur rail DIN, Verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: Emballé dans un carton, Article avec contacts dorés, connecteur de bus pour le raccordement de boîtiers électroniques, 5 contacts parallèles
Adaptateur de programmation avec interface USB, pour programmation avec logiciel. Le pilote USB est fourni dans les logiciels des produits à programmer, comme par exemple les convertisseurs de mesure ou les gestionnaires de moteur.
Module d'alimentation et de détection d'erreur avec raccordement vissé, comprenant le connecteur de bus sur rail DIN correspondant ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY
Module d'alimentation et de détection d'erreur avec raccordement Push-in, comprenant le connecteur de bus sur rail DIN correspondant ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY
Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux et l'alimentation en tension sur le Termination Carrier pour les amplificateurs-séparateurs de la gamme MACX Analog Ex. Raccordement des points de connexion 3.2 et 2.2 (transmission de signaux avec cartes d'entrées actives) au circuit imprimé de signalisation.
Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux sur le Termination Carrier pour modules bicanaux ou modules avec double sortie de la gamme MACX Analog Ex. Raccordement des points de connexion 3.1 et 3.2 ainsi que 2.1 et 2.2 (transmission de signaux) au circuit imprimé de signalisation.
Jeu de câbles pour module d'alimentation et de détection d'erreurs TC-MACX-MCR-PTB (référence : 2904673), à utiliser sur le Termination Carrier pour les amplificateurs-séparateurs de la série MACX Analog Ex.
Connecteur pour compensation de soudure froide pour thermocouples, permet une commutation sécurisée de valeurs seuil, à combiner avec le convertisseur de température MACX ...-T-UI...
Borne de raccordement pour signaux électriques, + 20mA ... -20mA, permet une commutation sécurisée de valeurs seuil, à combiner avec le convertisseur de température MACX ...-T-UI...
"$pageName" sur