Liste des produits Sources de tension constante et Alimentations en courant de capteurs

Filtres

4 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Source de tension constante - MINI MCR-2-SPS-24-15-PT - 1033201

Source de tension constante avec connectique enfichable pour la génération d'une tension constante de haute précision de 15 V et pour l'alimentation des capteurs sans alimentation propre. Connectique Push-in.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Source de tension constante - MINI MCR-2-SPS-24-15 - 1033202

Source de tension constante avec connectique enfichable pour la génération d'une tension constante de haute précision de 15 V et pour l'alimentation des capteurs sans alimentation propre. Raccordement vissé.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Source de tension constante - MINI MCR-2-CVCS-PT - 2902065

Source de tension constante/courant constant avec connectique enfichable, tension d'entrée 9,6 V DC ... 30 V DC. Possibilité de régler la tension de sortie entre 1,25 V DC ...10 V DC ou le courant de sortie entre 2,5 mA ... 20 mA. Configurable par sélecteur de codage (DIP). Connectique Push-in.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Source de tension constante - MINI MCR-2-CVCS - 2902064

Source de tension constante/courant constant avec connectique enfichable, tension d'entrée : 9,6 V DC ... 30 V DC. Possibilité de régler la tension de sortie entre 1,25 V ...10 V DC ou le courant de sortie entre 2,5 mA ... 20 mA. Configurable par sélecteur de codage (DIP). Raccordement vissé.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
4 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11