PTRV 4-PV BU/BK - Distributeurs de potentiel
3270126

Distributeurs de potentiel, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3. und 4. Etage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu, couleur des éléments de raccordement: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Distributeur de potentiel jusqu'à 17,5 A dans les domaines Ex-i
Contact de qualité via la technologie Push-in en remplacement pour Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Câblage sans outil dans des espaces très réduits grâce à une forme compacte
Vérification avec des pointes de test courantes entre les conducteurs grâce à la prise de test de 2,3 mm