CDC-PTRV - Étrier de fixation
3270167

Étrier de fixation, Via quatre plaques séparées PTRV, pas: 8,3 mm, profondeur: 71,5 mm, largeur: 35,6 mm, hauteur: 71,5 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

L'étrier de fixation PTRV permet la mise en place directe d'un couvercle de goulotte