Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

D-PTRV 4 WH 1-4 - Flasque d'extrémité
3270152

Flasque d'extrémité, profondeur: 48,9 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 63,6 mm, coloris: blanc

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Forme identique aux connecteurs sous-répartiteurs PTRV...
Repérée de 1 ... 4, lisible verticalement
Paroi peu encombrante et couvercle d'extrémité avec fonction d'isolement