PTRV 4 BU/WH - Répartiteur de connexions
3270119

Répartiteur de connexions, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3. und 4. Etage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu, couleur des éléments de raccordement: blanc

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Câblage sans outil dans des espaces très réduits grâce à une forme compacte
Version bleue pour une utilisation dans les circuits à sécurité intrinsèque en atmosphère explosible (mode de protection Ex i)
Allocation individuelle de couleur des conducteurs et des bornes pour un travail sans erreur et en toute sécurité
Contact de qualité via la technologie Push-in en remplacement pour Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Vérification avec des pointes de test courantes entre les conducteurs grâce à la prise de test de 2,3 mm