C-SCM 2,5/6,3X0,8 - Connecteur
3240162

Connecteur plat, non isolé, 1,5 - 2,5 mm2, 6,3 x 0,8

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Ils complètent la gamme de produits dans le domaine des connecteurs.
Les clips et connecteurs plats non isolés se composent de laiton à étamage électrolytique.