Cosse plate mâle, avec ergot, manchon soudé, bleu, 1,5 – 2,5 mm2, largeur d'embout 4,6 mm, insertion de câble facilitée par le système Easy-Entry, pour un écrasement horizontal et vertical avec CRIMPFOX-RCI 6
Cosses de câbles
Cosse de câble mâle plat, rouge, 0,5 à 1,5 mm2, dimension de pointe 20 x 2,8 mm
Cosse de câble à pointe, bleue, 1,5 à 2,5 mm2, L1=12 mm, avec douille cuivre, pour sertissage isolation
Cosse plate mâle, avec ergot, manchon soudé, jaune, 4 ... 6 mm2, largeur d'embout : 4,6 mm, insertion de câble facilitée par le système Easy-Entry, pour un écrasement horizontal et vertical avec CRIMPFOX-RCI 6
Cosse de câble mâle plat, jaune, 4 - 6 mm2, dimension de pointe 24 x 2,8 mm
Cosse plate mâle, avec ergot, manchon soudé, rouge, 0,5 - 1,5 mm2, largeur d'embout 4,6 mm, insertion de câble facilitée par le système Easy-Entry, pour un écrasement horizontal et vertical avec CRIMPFOX-RCI 6
Cosse de câble mâle plat, bleue, 1,5 à 2,5 mm2, dimension de pointe 20 x 2,8 mm
Cosse mâle, rouge, 0,5 - 1,5 mm2, L1 = 12 mm
Cosse de câble mâle plat, jaune, 4 à 6 mm2, dimension de pointe 32 x 4,5 mm
Cosse de câble à pointe, rouge, 0,5 à 1,5 mm2, L1=12 mm, avec douille cuivre, pour sertissage isolation