C-BCI 2,5/4,6 - Cosse
3240569

Cosse plate mâle, avec ergot, manchon soudé, bleu, 1,5 – 2,5 mm2, largeur d'embout 4,6 mm, insertion de câble facilitée par le système Easy-Entry, pour un écrasement horizontal et vertical avec CRIMPFOX-RCI 6

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles

Avantages

« Easy Entry », enfichage simple et sûr des conducteurs
Absence d'halogène
Étamage électrolytique