C-RCI 6/M6
- Cosse à œillet
C-RCI 6/M6
- Cosse à œillet
3240029
Cosse à anneau, jaune, 4 ... 6 mm2, M6
Cosse à anneau, jaune, 4 ... 6 mm2, M6
Cosse à anneau, jaune, 4 ... 6 mm2, M8
Cosse à anneau, rouge, 0,5 ... 1,5 mm2, M4
Cosse à anneau, jaune, 4 ... 6 mm2, M5
Cosse à anneau, rouge, 0,5 ... 1,5 mm2, M5
Cosse à anneau, bleue, 1,5 ... 2,5 mm2, M6
Cosse à anneau, bleue, 1,5 ... 2,5 mm2, M4
Cosse à fourche, bleu, 1,5 - 2,5 mm2, M3
Cosse à anneau, bleue, 1,5 ... 2,5 mm2, M5
Cosse à anneau, rouge, 0,5 ... 1,5 mm2, M6