C-SCFFI 1,5/6,3X0,8
- Connecteur
C-SCFFI 1,5/6,3X0,8
- Connecteur
3240538
Clips, entièrement isolé, rouge, 0,5 ... 1,5 mm2, pour connecteur mâle 6,3 x 0,8 mm
Clips, entièrement isolé, rouge, 0,5 ... 1,5 mm2, pour connecteur mâle 6,3 x 0,8 mm
Clips, entièrement isolé, bleu, 1,5 ... 2,5 mm2, pour connecteur mâle 6,3 x 0,8 mm
Clips, entièrement isolé, rouge, 0,5 ... 1,5 mm2, pour connecteur mâle 4,8 x 0,5 mm
Clips, entièrement isolé, rouge, 0,5 ... 1,5 mm2, pour connecteur mâle 2,8 x 0,8 mm
Clips, entièrement isolé, rouge, 0,5 ... 1,5 mm2, pour connecteur mâle 2,8 x 0,5 mm
Clip, entièrement isolé, jaune, 4 ... 6 mm2, pour connecteur mâle 6,3 x 0,8 mm
Clips, entièrement isolé, rouge, 0,5 ... 1,5 mm2, pour connecteur mâle 4,8 x 0,8 mm
Clips, entièrement isolé, bleu, 1,5 ... 2,5 mm2, pour connecteur mâle 4,8 x 0,8 mm
Clips, rouge, 0,5 ... 1,5 mm2, 4,8 x 0,8
Clips, non isolés, 0,5 ... 1 mm2, 2,8 x 0,5