Ce qu’il faut savoir
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
IA industrielle
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
SORTI 4/8 - Malette d'assortiment
SORTI 4/8
-
Malette d'assortiment
5145180
Coffret de rangement, 8 casiers
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Remarques
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
Propriétés du produit
Type de produit
Malette d'assortiment
Dimensions
Largeur
335 mm
Hauteur
55 mm
Indications sur les matériaux
Coloris
transparent
Matériau
Polystyrène
Revêtement
8 casiers
Données commerciales
Référence
5145180
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
BH3552
Product key
BH3552
GTIN
4017918982683
Poids par pièce (emballage compris)
665 g
Poids par pièce (hors emballage)
665 g
Numéro du tarif douanier
39231090
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
21102023
ECLASS-15.0
21102023
ETIM
ETIM 10.0
EC003616
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Non applicable
(pas déquipement électrique et électronique)
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
4,468 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Fréquemment recherché
Douilles isolantes
Cosses à œillet
Clips
Connecteur à sertir
Cosses à fourche
Cosses à sertir
Cosses de câbles
Cosse plate
Cosses
Distributeur à connecteur plat
Aide produit