C-RCI 6/M10 - Cosse à œillet
3240031

Cosse à anneau, jaune, 4 ... 6 mm2, M10

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les embouts sont coniques et permettent ainsi un enfichage simple et correct du conducteur.
Les cosses à anneau isolées avec cône d'entrée isolant sont brasées et équipées du système 'EASY ENTRY'.