PT 2,5-PE/L/N - Bloc de jonction à plusieurs étages
3210538

Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, 1., 2. und 3. Etage, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Time-saving conductor connection thanks to tool-free direct-connection technology
Raccordement du conducteur résistant aux vibrations et sans entretien
Haute sécurité grâce à la connexion à basse impédance au potentiel de terre via le profilé chapeau
Direct contacting with the DIN rail enables fast, error-free grounding without additional wiring effort.