PTU 2,5-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3209521

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,14 mm2 - 4 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.
Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus
Le raccordement Push-in s'utilise sur la partie intérieure de l'armoire et le raccordement vissé universel sur la partie du client final