PT 1,5/S-TWIN - Blocs de jonction simple
3208155

Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement rapide du conducteur grâce à la technique d'insertion directe sans outil
Insertion facile grâce à des forces d'insertion réduites
Résistances élevées à la traction du conducteur grâce à la conception du ressort
Raccordement du conducteur résistant aux vibrations et sans entretien
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete
Câblage compact de trois conducteurs dans un seul bloc de jonction
Optimisé pour le câblage manuel et automatisé