QTCU 2,5-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3206555

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement rapide, section: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, section: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

De mêmes forme et pas que les blocs de jonction de traversée
Contact mécanique et électrique parfait avec le profilé par simple encliquetage
Toutes les exigences de la norme CEI 60947-7-2 sont respectées.