QTC 1,5-TWIN-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3205064

Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement rapide, 1er étage, section : 0,25 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement rapide du conducteur grâce à l'absence de prétraitement des conducteurs
Contact étanche au gaz sur une grande surface grâce au sectionnement automatisé de l'isolation du fil
Conformes aux exigences des normes DIN EN 60947-7-2 et CEI 60947-7-2 relatives aux connexions de conducteur de protection
Haute sécurité grâce à la connexion à basse impédance au potentiel de terre via le profilé chapeau
Le contact direct avec le rail DIN permet une mise à la terre rapide et sans erreur, sans câblage supplémentaire.
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete
Câblage sûr grâce au levier pivotant encliquetable