QTC 1,5 - Blocs de jonction simple
3205019

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement rapide, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,25 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement rapide du conducteur grâce à l'absence de prétraitement des conducteurs
Contact étanche au gaz sur une grande surface grâce au sectionnement automatisé de l'isolation du fil
Qualité de contact et résistance aux vibrations élevées grâce à l'utilisation d'un matériel de contact à ressort haut de gamme
Câblage sûr grâce au levier pivotant encliquetable
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete
Raccordement du conducteur résistant aux vibrations et sans entretien