FBP-2/12 - Fiche borgne
3069883

Fiche borgne, pas: 8,2 mm, largeur: 130,8 mm, hauteur: 72,9 mm, nombre de pôles: 12, coloris: gris, type de montage: Enfichage dans l'embase

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Réalisation d'économies grâce à la structure modulaire soigneusement pensée et à l'utilisation des accessoires standardisés CLIPLINE complete
Connecteur final pour FAME... sert de cache de protection pour le bloc de test si le point test est retiré