Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PWO 4-POT-SCM/S - Bloc de jonction en traversée de paroi
3056925

Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Raccordement par clips, nombre de pôles: 1, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm2 - 4 mm2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 45 °, largeur: 8,1 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
Etanchéité fiable même en cas de substances de coulage de faible viscosité