Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UT 4-MTD-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3046223

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le repérage continu et le pontage des bloc de jonction sont particulièrement avantageux.
Les bloc de jonction de traversée et PE permettent un montage des barrettes de forme identique avec des bloc de jonction de sectionnement et à couteau de sectionnement.