ST 4-HESILA 250 (6,3X32) - Bloc de jonction-fusibles
3038778

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 6,3 x 32, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm2, section :  0,08 mm2- 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Format extrêmement compact
Point test des deux côtés dans le cran de sûreté